DS2477

製造中

DeepCoverセキュアSHA-3コプロセッサ、ChipDNA PUF保護内蔵

高い暗号強度の認証および高度物理セキュリティで開発投資を保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
    • 特許取得済み物理的複製防止機能によってデバイスデータのセキュリティを確保
    • アクティブ監視ダイシールドによる侵入の試みの検出および対応
    • 暗号によってすべての保存データを発見から保護
  • 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証および管理
    • FIPS 202準拠SHA-3アルゴリズムによって双方向認証を実現
    • FIPS 198準拠の鍵付きハッシュメッセージ認証コード(HMAC)
    • NIST SP 800-90B準拠のエントロピーソースを備えたTRNG
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
    • ユーザーデータ、鍵、および制御レジスタ用の2KbのEEPROM
    • 1つのオープンドレインGPIO端子
    • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 大容量1-Wireブロックバッファ(126バイト)によって効率的なデータ転送を実現
    • 1-Wire通信速度:標準およびオーバードライブタイミング
    • I2C通信:最大1MHz
    • 動作範囲:3.3V ±10%,、-40℃~+85℃
    • 6ピンTDFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)
DS2477
DeepCoverセキュアSHA-3コプロセッサ、ChipDNA PUF保護内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28E50EVKIT

DS28E50およびDS2477の評価キット

機能と利点

  • DeepCover® SHA3 1-Wire認証用ICのDS28E50の機能を実証
  • DeepCover SHA3セキュアコプロセッサのDS2477の機能を実証
  • DS28E50およびDS2477に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット

製品詳細

DS28E50の評価キット(EVキット)は、DS28E50およびDS2477の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E50およびDS2477デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10およびWindows 7オペレーティングシステムで動作します。このソフトウェアは、DS28E50およびDS2477の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。ここで説明する評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイトからダウンロード可能な軽量バージョンであることに注意してください。

アプリケーション

  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード認証
  • ペリフェラル認証
  • プリンタカートリッジIDおよび認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

eval board
DS28C16EVKIT

DS28C16およびDS2477の評価キット

機能と利点

  • DeepCover® SHA-3 I2C認証用ICのDS28C16の機能を実証
  • DS28C16に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット

製品詳細

DS28C16の評価キット(EVキット)は、DS28C16の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、それぞれ8ピンおよび6ピンTDFNパッケージの5つのDS28C16およびDS2477デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121DQ+とDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C16の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • バッテリ認証および充電サイクル追跡
  • 医療器具/アクセサリの認証および較正

eval board
DS28E16EVKIT

DS28E16およびDS2477の評価キット

機能と利点

  • DeepCover® SHA-3 1-Wire認証用ICのDS28E16の機能を実証
  • DS28E16に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとTDFNソケット

製品詳細

DS28E16の評価キット(EVキット)は、DS28E16の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E16およびDS2477デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E16の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • バッテリ認証および充電サイクル追跡
  • 医療器具/アクセサリの認証および較正

DS28C50EVKIT

DS28C50およびDS2477の評価キット

機能と利点

  • DeepCover® SHA3 I2C認証用ICのDS28C50の機能を実証
  • DeepCover SHA3セキュアコプロセッサのDS2477の機能を実証
  • DS28C50およびDS2477に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット

製品詳細

DS28C50の評価キット(EVキット)は、DS28C50およびDS2477の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28C50およびDS2477デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10およびWindows 7オペレーティングシステムで動作します。このソフトウェアは、DS28C50およびDS2477の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。ここで説明する評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイトからダウンロード可能な軽量バージョンであることに注意してください。完全な開発者バージョンを請求するには、ページ上部のリンクをクリックしてください。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード暗号保護
  • プリンタカートリッジの識別および認証
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

DS28E50EVKIT
DS28E50およびDS2477の評価キット
DS28C16EVKIT
DS28C16およびDS2477の評価キット
DS28E16EVKIT
DS28E16およびDS2477の評価キット
DS28C50EVKIT
DS28C50およびDS2477の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES9008 Circuits from the Lab®

C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

機能と利点

  • 1-Wire DS28E50 provides SHA3-256 Challenge/ Response Authentication
  • DS2477 SHA3-256 Coprocessor stores a system secret securely and performs authentication
  • 1-Wire Master DS2477 for Optimized 1-Wire I/O Communication
  • Cotex-M4 compatible software libraries for the DS28E50 and DS2477
  • C-Code example software to show how to fully authenticate devices
MAXREFDES9008
C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

最新のディスカッション

DS2477に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品