DS1747
製造中Y2K対応、不揮発性タイムキーピングRAM
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.83
製品の詳細
- NV SRAM、リアルタイムクロック(RTC)、水晶振動子、電源障害制御回路、リチウムバッテリを集積
- スタティックRAMと同様にアクセス可能なクロックレジスタ。これらのレジスタは、RAMの8つの最上位位置に常駐
- 世紀バイトレジスタ(Y2K対応)
- 電源なしで10年以上の動作期間、不揮発性を完全維持
- 自動うるう年補正機能付き、BCDコードの世紀、年、月、日、曜日、時間、分、秒:2100年まで有効
- バッテリ電圧レベル表示フラグ
- 電源障害時書込み保護により、電源変動VCC ±10%を許容
- 電源初期投入まで、リチウムバッテリを電気的に切断
- DIPモジュールのみ:
- JEDEC規格のバイト幅512k x 8スタティックRAMのピン配列
- PowerCapモジュールボードのみ:
- バッテリと水晶振動子を内蔵するPowerCapへの直接接続用表面実装型パッケージ
- バッテリ交換可能(PowerCap)
- パワーオンリセット出力
- 他の記録密度のDS174xPタイムキーピングRAMとピンコンパチブル
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS1747は、フル機能の2000年問題対応(Y2KC)リアルタイムクロック/カレンダ(RTC)および512k x 8不揮発性スタティックRAMです。DS1747内部のすべてのレジスタへのユーザアクセスは、フルデータシートの「Figure 1 (図1)」に示すバイト幅インタフェースによって実現されます。RTCの情報および制御ビットはRAMの8つの最上位ロケーションに常駐します。RTCレジスタには、24時間BCD形式で世紀、年、月、日、曜日、時間、分、秒の各データが含まれています。各月の日付とうるう年の補正は自動です。RTCクロックレジスタは、クロックの更新サイクルの過程で発生する可能性のある不正データのアクセスを防止するためにダブルバッファされています。また、ダブルバッファ方式では、タイムキーピングカウントダウンは時間レジスタのデータへのアクセスによって影響されないので、タイムロスも防止されます。さらに、DS1747は、専用の電源障害回路も内蔵しているので、VCC電源が許容範囲から外れた状態にあるとき、デバイスの選択を解除します。この機能は、不正なアクセスや更新サイクルを回避する一方で、低レベルのVCCによって生じる予期しないシステム動作に対してデータの消失を防止します。
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 4
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1747-70+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1747-70IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1747P-70IND+ | PowerCap Module | ||
DS1747W-120+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1747W-120IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1747WP-120+ | PowerCap Module | ||
DS1747WP-120IND+ | PowerCap Module |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 2, 2015 - 1479L ASSEMBLY |
||
DS1747-70+ | 製造中 | |
DS1747-70IND+ | 製造中 | |
DS1747W-120+ | 製造中 | |
DS1747W-120IND+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
不揮発性タイムキーピングRAM 1 | ||
DS9034PCX | 水晶内蔵PowerCap |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
ds1747に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める