マキシム製品におけるリチウムバッテリ

要約

マキシムは、組み込みリチウムコインセルバッテリを搭載したさまざまな製品を製造しています。このアプリケーションノートでは、一覧で示した製品に使われている特定のバッテリに伴う質問にお答えします。

マキシムは、組み込みリチウムコインセルバッテリを搭載したさまざまな製品を製造しています。環境および輸送に関する法律改正の直接的な結果として、顧客はマキシムの一部製品に搭載されたバッテリについて質問されています。

表1は、この記事の発行日時点で、リチウムコインセルを搭載した現役製品を示しています。

表1. リチウムコインセルを搭載した製品
Product Cell Type Cells
DS1216 BR1225 2
DS1220 BR1225 1
DS1225 BR1225 1
DS1230* BR1632 1
DS1244* BR1632 1
DS1245* BR1632 1
DS1248* BR1632 1
DS1249 BR1632 1
DS1250* BR1632 1
DS1251* BR1632 1
DS1265 BR1632 1
DS1270 BR1632 1
DS12887 BR1225 1
DS12CR887 BR1225 1
DS12R887 ML614 1
DS1511 BR1225 1
DS1553* BR1225 1
DS1554* BR1632 1
DS1556* BR1632 1
DS1557* BR1632 1
DS1642 BR1225 1
DS1643* BR1225 1
DS1644* BR1632 1
DS1646* BR1632 1
DS1647* BR1632 1
DS1687 BR1632 1
DS17287 BR1632 1
DS1742 BR1225 1
DS1743* BR1225 1
DS1744* BR1632 1
DS1746* BR1632 1
DS1747* BR1632 1
DS17487 BR1632 1
DS17887 BR1632 1
DS9034 BR1632 1
*DIPパッケージのみ。PowerCapバッテリはDS9034の内部にあります。PowerCap battery is located within the DS9034.

一覧で示したバッテリセルタイプを材料安全性データシート(MSDS)で確認するには、Panasonic®のウェブサイトを参照してください。

表1に示したセルタイプが「BR」で始まる場合、Panasonicのウェブサイトの「Primary Coin & Cylindrical Type」のカテゴリを参照してください。Coin Type (BR & CR)を選択するか、次のリンクを使用してください。https://na.industrial.panasonic.com/products/batteries/non-rechargeable-batteries/lineup/lithium-batteries

表1に示したセルタイプが「ML」で始まる場合、PanasonicのウェブサイトのRechargeable Coin Typeのカテゴリを参照してください。Manganese Lithium Rechargeable (ML Coin)を選択するか、次のリンクを使用してください。https://na.industrial.panasonic.com/products/batteries/rechargeable-batteries/lineup/rechargeable-coin/series/90797

選択した内容に基づいて特定の製品ページに誘導されます。製品ページの中心ページはこのバッテリタイプのマーケティング概要から始まります。「Overview」の文字の真上は「Resources (Click to Expand/Close)」と題したリンクです。この一覧表を拡大すると、選択した化学製品に関するRoHS、MSDS、廃棄、およびその他の情報の場所を示すリンクが表示されます。

問題のマキシム製品についてのRoHS準拠の材料情報を見つけるには、マキシムのウェブサイトを参照してください。製品番号を検索ボックスに入力します。検索エンジンが製品の利用可能な注文オプションをすべて表示します。一覧表から注文オプションを選択すると、内容物が製品総重量の割合として表示されます。レポートは.pdfファイル形式でダウンロードすることができます。