DS1721
DS1721
製造中デジタルサーモメータおよびサーモスタット
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
Viewing:
製品の詳細
- ±1°C accuracy from -10°C to +85°C
- Measures temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
- 9- to 12-bit user-configurable resolution
- Dedicated thermostatic logic output
- Thermostatic settings are user-programmable
- Data is transferred over 2-wire/SMBus interface
- Three address inputs allow up to eight DS1721 to operate on one bus
- 2.7V to 5.5V supply range
- 150mil 8-pin SO (DS1721S) and 8-pin µMAX/µSOP (DS1721U) packages
アプリケーション
- アラームシステム
- ファイバチャネル
- 計測
- ネットワーキング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1721S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1721S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1721U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1721U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1721S+ | 製造中 | |
DS1721S+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル温度センサー 1 | ||
DS1631 | 製造中 | 高精度デジタルサーモメータおよびサーモスタット |