DS1629
DS1629
製造中デジタルサーモメータおよびリアルタイムクロック/カレンダー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.73
Viewing:
製品の詳細
- リアルタイムクロック/カレンダー
- サーモメータの精度:±2℃ (-10℃~+85℃)
- 温度測定範囲:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
- 温度の分解能:9ビット(拡張可能)
- ユーザ定義可能で不揮発性の、サーモスタットと時間のアラーム設定値
- 専用のオープンドレインアラーム出力
- 一般データ保存可能の32バイトのSRAM
- 2線式/SMBusインタフェースでデータ転送
- 電源範囲:2.7V~5.5V
- 8ピン150mil SOP (DS1629S)パッケージ
デジタルサーモメータおよびリアルタイムクロックのDS1629は、リアルタイムクロックと温度センサの重要な機能を8ピン150mil SOパッケージに集積化したものです(DS1629S)。DS1629への通信は、2線式インタフェースで行なわれます。DS1629は電源範囲が広く電源仕様が厳しくないため、バッテリ駆動のアプリケーションにおいて正確な時間/温度の測定が可能です。
リアルタイムクロック/カレンダーは、秒、分、時間、日数、曜日、日、月、年の各情報を提供します。月の最後の日付は、うるう年の補正を含め、31日より少ない月について自動的に調整されます。リアルタイムクロックは、12時間モードのAM/PM表示付き12時間形式または24時間形式のいずれかで動作します。ユーザが準備する水晶発振器の周波数は、デバイス構成で指定されているように内部で分周されます。発振器の出力には、マイクロコントローラへのクロック入力として使用できるオープンドレイン構成になっています。
サーモメータは、-10℃~+85℃の範囲での精度が±2℃です。サーモメータのデータは、分解能9ビットの2の補数形式で読み出されます。さらに高い分解能の読取り値は、DS1629カウンタとスロープアキュムレータレジスタからのデータを用いて計算できます。
測定温度がプログラムされた上限温度範囲(TH)を超えるか、もしくは現在の時刻がプログラムされたアラーム設定値に達すると、DS1629のオープンドレインアラーム出力がアクティブになります。ユーザは、アラーム状態を発生するイベントを設定することができます(時間のみ設定、温度のみ設定、両方とも設定、どちらも設定しない)。一般のシステムデータ保存や時間/温度のデータロギングのために、DS1702Kは32バイトのSRAMを内蔵しています。
アプリケーション
- コンピュータサーバ
- 医療用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1629S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1629S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1629S+ | 製造中 | |
DS1629S+T&R | 製造中 | |
12 12, 2013 - 1362 DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
DS1629S+ | 製造中 | |
DS1629S+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1629に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める