DS1624
DS1624
製造中デジタルサーモメータおよびメモリ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.36
Viewing:
製品の詳細
- Reduces Component Count with Integrated Temperature Sensor and Nonvolatile E2 Memory
- Measures Temperatures from -55°C to +125°C in 0.0625°C Increments
- ±0.5°C Accuracy from 0°C to 70°C
- 256 Bytes of E2 Memory for Storing Information Such as Frequency Compensation Coefficients
- No External Components
- Easy-to-Use 2-Wire Serial Interface
- Temperature is Read as a 12-Bit Value (2-Byte Transfer)
- Available in 8-Pin SO and DIP Packages
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1624+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
DS1624S+ | Small-Outline IC (0.208in) | ||
DS1624S+T&R | Small-Outline IC (0.208in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1624に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める