DS1556
製造中1M、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.27
Viewing:
製品の詳細
- Integrated NV SRAM, Real-Time Clock (RTC), Crystal, Power-Fail Control Circuit, and Lithium Energy Source
- Clock Registers are Accessed Identically to the Static RAM; These Registers Reside in the 16 Top RAM Locations
- Century Byte Register (i.e., Y2K Compliant)
- Totally Nonvolatile with Over 10 Years of Operation in the Absence of Power
- Precision Power-On Reset
- Programmable Watchdog Timer and RTC Alarm
- BCD-Coded Year, Month, Date, Day, Hours, Minutes, and seconds with Automatic Leap-Year Compensation Valid Up to the Year 2100
- Battery Voltage-Level Indicator Flag
- Power-Fail Write Protection Allows for ±10% VCC Power-Supply Tolerance
- Lithium Energy Source is Electrically Disconnected to Retain Freshness Until Power is Applied for the First Time
- Also Available in Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1556-70+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1556-70IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1556P-70+ | PowerCap Module | ||
DS1556W-120+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1556W-120IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
DS1556WP-120+ | PowerCap Module | ||
DS1556WP-120IND+ | PowerCap Module |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
不揮発性タイムキーピングRAM 1 | ||
DS9034PCX | 水晶内蔵PowerCap |
最新のディスカッション
ds1556に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める