DS1392
製造中トリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC
同クラスで最も広い機能セット、超小型実装面積を備えたトリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
製品の詳細
- リアルタイムクロックによって、100分の1秒、秒、分、時間、曜日、日、月、および年をカウント(うるう年の補正は2100年まで有効)
- 割込みまたは方形波として構成可能な出力ピン。方形波は32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz、または1Hz (DS1390/DS1393/DS1394のみ)の周波数をプログラム可能
- 時刻アラーム(1つ)
- 電源障害の検出と切替え回路
- リセット出力/デバウンス入力(DS1391/DS1393)
- 個別のSQWとINTの出力(DS1392)
- トリクル充電機能
- モード0と2をサポートするSPI (DS1394)
- モード1と3をサポートするSPI (DS1390/DS1391)
- 3線式インタフェース(DS1392/DS1393)
- 3.0Vと3.3Vで4MHz
- 1.8Vで1MHz
- 3つの動作電圧:1.8V ±5%、3.0V ±10%、および2.97V~5.5V (DS1394:3.3V ±10%)
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
低電圧シリアル周辺機器インタフェース(SPI™)のDS1390/DS1391/DS1394および低電圧3線式DS1392/DS1393のリアルタイムクロック(RTC)は、100分の1秒、秒、分、時間、曜日、日、月、および年の情報を提供するクロック/カレンダです。31日より少ない月の場合、月の最終日が自動的に調整されます(うるう年の補正も含まれます)。クロックは24時間形式、またはAM/PM表示を備えた12時間形式で動作します。プログラム可能な時刻アラームが1つ用意されています。温度補償された電圧リファレンスは、VCCの状態を監視し、電源障害が検出された場合、自動的にバスインタフェースをディセーブルしバックアップ電源に切り替わります。DS1390では、1つのオープンドレイン出力は、CPU割込みまたは選択可能な4つの周波数の1つで方形波を提供します。DS1391は、SQW/アクティブローINTピンをアクティブローRST出力/デバウンス入力に置き換えます。
DS1390、DS1391、およびDS1394は、SPI対応の双方向バスを通じて順次プログラムされます。DS1392とDS1393は、3線式シリアルバスを介して通信し、拡張ピンは独立した割込み端子またはアクティブローRST出力/デバウンス入力に使用されます。
5つのデバイスはすべて、10ピンµSOPパッケージで提供され、工業用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 組込み型タイムスタンプ
- GPS/テレマティクス機器
- ハンドヘルド機器
- 医療用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 7
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1392U-33+ | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1392U-33+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。