DS1339
製造中I²Cシリアルリアルタイムクロック
多様なプログラム機能でシステムのフレキシビリティを提供するRTC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
Viewing:
製品の詳細
- 全計時機能を完全に管理
- リアルタイムクロックは秒、分、時間、日、月、曜日、および年をカウント(2100年までうるう年を補正)
- 2つの時刻アラーム
- 設定可能な方形波出力
- 発振器停止フラグ
- 大部分のマイクロコントローラとインタフェース
- I2Cシリアルインタフェース
- 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
- 自動パワーフェイル検出および切換え回路
- トリクル充電機能
- UL (Underwriters Laboratories®)認定
- 水晶内蔵の表面実装型パッケージ(DS1339C)は追加スペースが不要で設計を簡素化
シリアルリアルタイムクロック(RTC)のDS1339は、2種類のプログラマブル時刻アラームとプログラマブル方形波出力を備えた低電力クロック/日付デバイスです。アドレスとデータは、I²Cバスにより逐次転送されます。クロック/日付は、秒、分、時間、曜日、日、月、年の各情報を提供します。月の最後の日付は、うるう年の修正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間形式もしくはAM/PM表示付き12時間形式のいずれかで動作します。DS1339は、電源障害を検出して自動的にバックアップ電源に切り換える電源検出回路を内蔵しており、時間、日付、アラーム動作を維持します。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス(セットトップボックス、デジタル録音、ネットワーク機器)
- ハンドヘルド機器(GPS、POS端末)
- 医療用(血糖値メータ、薬ディスペンサ)
- オフィス機器(ファックス/プリンタ、コピー機)
- その他(ユーティリティメータ、自動販売機、サーモスタット、モデム)
- テレコム(ルータ、交換機、サーバ)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 7
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1339C-2# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1339C-3# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1339C-33# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1339C-33#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1339U-2+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1339U-2+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1339U-3+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1339U-3+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1339U-33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1339U-33+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。