DS1337

I²Cシリアルリアルタイムクロック

業界最小、2つの時刻アラーム付き、I²C RTC

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.79
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全計時機能を完全に管理
    • リアルタイムクロック(RTC)が秒、分、時、曜日、日、月、および年をカウントし、2100年までのうるう年を補正
    • 2つの時刻アラーム
    • 設定可能な方形波出力(起動時32kHzにデフォルト設定)
    • 発振器停止フラグ
  • 大部分のマイクロコントローラと接続可能
    • I2Cシリアルインタフェース
  • 水晶内蔵の表面実装型パッケージ(DC1337C)は追加スペースが不要で設計を簡素化
  • 工業用温度範囲によって広範なアプリケーションでの動作に対応:-40℃~+85℃
DS1337
I²Cシリアルリアルタイムクロック
DS1337、DS1337C:標準動作回路
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
シリアル・アドレスRTC 4
DS1339 製造中 I²Cシリアルリアルタイムクロック
DS1371 製造中 I²C、32ビット、バイナリカウンタウォッチドッグクロック
DS1341 製造中 高ESR水晶用、低電流I²C RTC
DS1342 製造中 高ESR水晶用、低電流I²C RTC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品