ADXRS642
新規設計に推奨ヨーレート・ジャイロ・スコープ、±250°/s、振動除去機能付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$49.26
製品の詳細
- シングル・チップ上に全機能内蔵のジャイロ・センサー
- Z軸(ヨーレート)応答
- 優れたバイアスの安定性:20°/時
- 角ランダム・ウォーク:0.02°/√s
- 広い周波数にわたって高い振動の除去
- 10,000 gのショック耐性
- レファレンス電圧に対してレシオメトリックな動作
- 5Vの単電源動作
- -40℃~+105℃動作範囲
- 詳細については、データシートを参照してください。
低ノイズで振動除去機能を持つヨーレート・ジャイロ・スコープのADXRS64Xファミリーは、ADXRS62Xファミリーを使った既存の設計をアップグレードした性能で置き換えることができます。
ADXRS642は、既存設計のADXRS62Xファミリーをアップグレード性能で置き換えることができ、振動および衝撃性能での改善をもたらしながら±250°/秒のレートを持っています。
ADXRS642は全機能内蔵の角レート・センサー(ジャイロスコープ)で、アナログ・デバイセズの表面マイクロマシン・プロセスを用いており、ワンチップ上に必要とする全ての電子回路を集積した低価格の角速度センサです。このデバイスに関する製造技術は、長年にわたってフィールドでの信頼性を提供してきた、特許収得の量産向けBiCMOSプロセスとなっています。
ADXRS642は工業用グレードのジャイロスコープで、ADXRS622とADXRS652とは100%のピン・パッケージ、温度および機能で互換となっています。-一方より優れた振動除去を提供します。出力信号、RATEOUT(1B;2A)、はパッケージの上面の垂直軸に対する角速度に比例した電圧となります。計測範囲は±250°/秒(min)で、出力は、供給されるリファレンス電圧に対して、レシオメトリックとなっています。動作にはその他外付けコンデンサは不要です。
補償技術にための、温度出力が提供されます。2つのデジタル自己テスト入力は、センサおよびその信号処理回路の両方の適切な動作をテストするために、電子機械的にセンサを励起します。ADXRS642は、7mm×7mm×3mmのBGAチップ・スケール・パッケージ)を採用しています。
アプリケーション
- 工業用アプリケーション
- 内部計測ユニット
- 厳しいメカニカル環境
- プラットフォーム安定化制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXRS642BBGZ | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) | ||
ADXRS642BBGZ-RL | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
ADXRS642BBGZ | ||
ADXRS642BBGZ-RL | 製造中 | |
10 17, 2013 - 13_0217 ADXRS642/649 Die Revision |
||
ADXRS642BBGZ | ||
ADXRS642BBGZ-RL | 製造中 | |
8 22, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped MEMS Devices |
||
ADXRS642BBGZ | ||
ADXRS642BBGZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。