ADXRS453
新規設計に推奨ジャイロセンサー、±300°/秒 、超高振動耐性、低バイアス安定
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$61.94
製品の詳細
- シングル・チップ上に全機能内蔵の角ジャイロスコープ
- 各速度センシング:±300ー/秒
- 超高速振動の除去:0.01°/sec/g
- 優れたヌル・バイアスの安定性:16°/時
- 内部温度補償機能
- 2,000gのショック耐性
- 16ビット・データ・ワードを持つSPIデジタル出力
- 低ノイズで低消費
- 動作電圧範囲: 3.3 V~5 V
- 動作温度範囲:-40℃~105℃
- 超小型、軽量、RoHS準拠のパッケージ
- 2種のパッケージ・オプション: 低価格SOIC_CAVパッケージ、ヨーレート(Z軸)応答
革新的なセラミック垂直マウント・パッケージ(LCC_V)、ピッチ、ロールまたはヨーレート応答に適応可能
ADXRS453は、工業用、計装用向け、および高い振動環境内での安定したアプリケーション向けの角速度センサ(ジャイロスコープ)です。斬新で、差動のクワッド・センサ設計は、直線的な加速度の影響を除去するため、ADXRS435は、ショックや振動が存在するような厳しい環境内で、高精度な角速度センシングを提供することが可能となっています
ADXRS453は、内部の連続的な自己テスト・アーキテクチャを用いています。電子・機械システムの整合性は、ベースバンド・レートのデータを識別でき内部で解析できるような角度信号を生成するセンス構造に高い周波数の静電力を与えることによってチェックされます。
ADXRS453は、最大±300°/secの角速度を検出する能力があります。角速度データは、32ビットのSPIメッセージの一部で16ビット・ワードとして表されます。ADXRS453は、16ピン・プラスチック・キャビティSOIC(SOIC_CAV)パッケージとSMT互換の垂直マウント・パッケージ(LCC_V)で供給され、広い電圧範囲(3.3V~5V)にわたって動作することができます。
アプリケーション
- 高い振動環境下での回転センシング
- 工業用および計測アプリケーションでの回転センシング
- 高性能プラットホームの固定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXRS453BEYZ | 14-Lead LCC (9mm x 9mm x 4mm) | ||
ADXRS453BEYZ-RL | 14-Lead LCC (9mm x 9mm x 4mm) | ||
ADXRS453BRGZ | 16-Lead SOIC_CAV | ||
ADXRS453BRGZ-RL | 16-Lead SOIC_CAV |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
ADXRS453BEYZ | 最終販売 | |
ADXRS453BEYZ-RL | 最終販売 | |
3 14, 2014 - 14_0055 Increase Cap Cavity to 175µm and Increase TiW Barrier to 2000Å for GC800A. |
||
ADXRS453BEYZ | 最終販売 | |
ADXRS453BEYZ-RL | 最終販売 | |
ADXRS453BRGZ | ||
ADXRS453BRGZ-RL | 製造中 | |
10 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
ADXRS453BEYZ | 最終販売 | |
ADXRS453BEYZ-RL | 最終販売 | |
ADXRS453BRGZ | ||
ADXRS453BRGZ-RL | 製造中 | |
7 3, 2024 - 24_0067 Discontinuance Of Vertical Mount Package ADXRS450 and ADXRS453 |
||
ADXRS453BEYZ | 最終販売 | |
ADXRS453BEYZ-RL | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?