ADSP-BF522C
製造中Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.97
製品の詳細
- Lockbox™ Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection.
- Blackfin Processor Core with up to 400 MHz (800 MMACS) performance
- 2 dual-channel, full-duplex synchronous serial ports supporting 8 stereo I2S channels
- 12 peripheral DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
- NAND Flash Controller with 8-Bit interface for commands, addresses and data.
- Low Processor Standby Power; ~1mA Deep Sleep, ~50uA Hibernate
- Connectivity: Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI.
- Memory controller providing glue-less connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
- 289-ball, 12x12 mm, 0.5 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C)
- Supports an embedded low power stereo CODEC for space constrained audio applications
The ADSP-BF522C Blackfin Processor combines high performance, power efficiency and system integration to enable highly optimized designs without compromises. With built-in peripheral selectivity the BF522C provides the greatest flexibility for today’s most demanding convergent signal processing applications.
For battery powered applications that either enhance the multimedia experience or deliver a full Mobile TV implementation, the ADSP-BF522C represents the ideal solution to release design innovation.
IP protection has become a necessary part of today’s embedded computing applications. The ADSP-BF522C provides a security scheme which balances flexibility and upgradeability with performance through the inclusion of a firmware-based solution including OTP (One Time Programmable) memory to enable users to implement private keys for secure access to program code.
For space constrained audio applications the ADSP-BF522C supports an embedded low power stereo audio CODEC.
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 48
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
情報 1
お客様の採用事例 2
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF522KBCZ-3C2 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF522KBCZ-4C2 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF522Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める