ADP2291
製造中バッテリチャージャー、シングルセル・リチウムイオン用、1.5A、コンパクト
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
製品の詳細
|
|
ADP2291は、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリ用の一定電流 / 一定電圧リニア充電器であり、わずかな数の部品を外付けするだけで、4.5~12Vの幅広い入力電圧範囲で動作するシンプルで安全な充電システムを構成します。このデバイスは、バッテリの寿命期間を引き延ばす内部制御のマルチステップ充電サイクルを特長としています。
外付けの低価格PNPトランジスタからバッテリに充電電流を供給し、外付けの抵抗で最大充電電流を設定します。容量の小さい外付けのコンデンサを使用して、最大充電時間をプログラミング設定します。このコントローラには、バッテリの充電状態を示すLEDドライバが内蔵されています。
安全機能として、バッテリの障害発生時の充電停止モード、出力オーバーシュート保護、およびサーマル・シャットダウンの機能が備わっています。ADP2291はさらに、ブロッキング・ダイオードを追加して外付けする必要のない自動的な逆絶縁も特長としています。
マルチステップの充電サイクルは、バッテリの充電時間を安全な手法で最適化します。これは完全な放電状態のセルに対する細流充電モード、および最大電流が1.5Aの高速充電モードを特長としています。ADP2291は、ラインおよび温度範囲で1%精度の4.2V出力電圧を使用して充電の終了を制御します。セルの電圧が低下するときに、このデバイスは自動的にバッテリを再充電します。入力電源が切断されると、このデバイスは低電流の状態に入り、バッテリからの消費電流が1µA以下まで低減されます。
ADP2291は小型、ポータブルのアプリケーションに最適なサイズの小さい8ピンMSOPパッケージとサイズが3×3mmのLFCSPパッケージで提供されます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2291ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP2291ARMZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。