ADR421
製造中リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ(0.1Hz~10Hz)
ADR420:1.75μV p-p
ADR421:1.75μV p-p
ADR423:2.0μV p-p
ADR425:3.4μV p-p - 小さい温度係数:3ppm / ℃
- 長時間安定性:50ppm / 1000時間
- 負荷レギュレーション:70ppm / mA
- ライン・レギュレーション:35ppm / V
- 低ヒステリシス:40ppm(typ)
- 広い動作範囲
ADR420:4V~18V
ADR421:4.5V~18V
ADR423:5V~18V
ADR425:7V~18V - 静止電流:最大0.5mA
- 高出力電流:10mA
- 広い温度範囲:-40℃~+125℃
ADR42xは、第2世代の超高精度XFET(eXtra implanted junction FET)リファレンス電圧のシリーズであり、低ノイズ、高精度、優れた長時間安定性を持ち、SOICまたはMSOPパッケージを採用しています。
特許取得済みの温度ドリフト曲率補正技術とXFET技術により、温度による電圧変化の非直線性を小さくしています。XFETアーキテクチャの採用により、バンド・ギャップ・リファレンス電圧の優れた精度と熱ヒステリシスが実現されています。また、埋め込みツェナー・リファレンスより少ない消費電力と小さい電源ヘッドルームで動作します。
ADR42xは優れたノイズ性能と安定で正確な特性を持つため、光ネットワークや医用機器のような高精度変換アプリケーションに最適です。ADR42xのTRIMピンは、他の性能を犠牲にすることなく、±0.5%範囲で出力電圧を調整するときにも使うことができます。ADR42xシリーズのリファレンス電圧には2種類の電気的グレードがあり、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲で仕様が規定されています。デバイスは8ピンのSOICパッケージまたは30%小型の8ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 高分解能コンバータ
- バッテリ駆動の計装機器
- ポータブル医用計測器
- 工業用プロセス制御システム
- 高精度計測機器
- 光ネットワーク制御回路
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 1
リファレンス設計 5
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR421ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR421ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR421ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR421ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR421BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR421BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADR421ARMZ | 製造中 | |
ADR421ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADR421ARMZ | 製造中 | |
ADR421ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
8 5, 2010 - 10_0165 ADR42X Front End Manufacturing Change |
||
ADR421ARMZ | 製造中 | |
ADR421ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR421ARZ | 製造中 | |
ADR421ARZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR421BRZ | 製造中 | |
ADR421BRZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADR421ARZ | 製造中 | |
ADR421ARZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR421BRZ | 製造中 | |
ADR421BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |