ADP1707
ADP1707
製造中リニア・レギュレータ、1A、低ドロップアウト、CMOS、トラッキング機能付き
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.23
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADP1706/ADP1707/ADP1708は2.5~5.5Vの入力電圧で動作し、最大1Aの出力電流を供給するCMOS、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。独自の最新アーキテクチャにより、小型の4.7μFセラミック出力コンデンサを使用し、高い電源変動除去比と優れたラインおよび負荷過渡応答性を提供します。
ADP1706/ADP1707には、16種の固定出力電圧オプションが用意されています。ADP1708は、外付け分圧器によって出力電圧を0.8~5.0Vの範囲で設定できる調整可能バージョンです。ADP1706はソフト・スタート用コンデンサを外付けして、スタートアップ時間を設定できます。ADP1707とADP1708は、スタートアップ時間を100μs(typ)に設定できるソフト・スタート用コンデンサを内蔵しています。ADP1707には、出力を外部電圧レールまたはリファレンス電圧に追従させることができるトラッキング機能があります。
ADP1706/ADP1707/ADP1708は、8ピンの露出パドル付きSOICパッケージと8ピン、3mm×3mmの露出パドル付きLFCSPで提供しており、きわめてコンパクトなソリューションになるだけでなく、小型で薄型のフットプリントで最大1Aの出力電流が必要なアプリケーション向けに優れた熱性能を提供します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1707ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1707ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1707ARDZ-1.2-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP1707ARDZ-1.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP1707ARDZ-1.8-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP1707ARDZ-2.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP1707ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP1707ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1707ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1707ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1707ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-3.3-R7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADP1707ARDZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP1707ARDZ-3.3-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。