ADIS16223

製造中止

デジタル・振動センサー、3軸

Viewing:

製品の詳細

  • 3軸振動センサー:±70g範囲
  • 広帯域14kHz
  • プログラマブルなデジタル・フィルタ、ローパス/バンドバス・オプション
  • データ獲得機能
    • 3チャンネル、各1024サンプル、79.2kSPSのサンプル・レート
  • マシーン寿命を管理するためのキャプチャ・モード
    • マニュアル:初期ベース・ラインでの特性評価/解析
    • 自動:使用中の性能変化の定期的なチェック
    • イベント:厳しい環境での最終寿命モニタリング
    • その他:単軸で3倍の記録長
  • 温度と電源のデジタル計測
  • プログラマブルな動作と制御
    • キャプチャ・モードとサンプル・レート
    • I/O:データ・レディ、アラーム、キャプチャ・トリガ、汎用
    • スレショールド制限を持つ4つのアラーム設定
    • デジタル起動の自己テスト
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • シリアル・ナンバーとデバイスID
  • 単電源動作:3.15 V~3.6 V
  • 動作温度範囲:-40~+125 °C
  • 15mm×15mm×15mmパッケージ(フレキシブル・コネクタ付き)

推奨代替製品

ADIS16228 製造中止

デジタル3軸方向振動センサー、FFT解析およびストレージ機能付

ADIS16223
デジタル・振動センサー、3軸
ADIS16223 Functional Block Diagram ADIS16223 Pin Configuration
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
eval board
ADIS16ACL2/PCBZ

ADIS16ACL2 Breakout Board

機能と利点

  • Mating connector for ADIS16223 and ADIS16227
  • Standard (1mm, 16-pin) ribbon cable interface for simple connection to a separate embedded processor board 
  • Compatible interface with EVAL-ADIS2 platform

製品詳細

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

ADIS16ACL2/PCBZ
ADIS16ACL2 Breakout Board
ADIS16ACL2-PCBZANGLE-web ADIS16ACL2-PCBZBOTTOM-web ADIS16ACL2-PCBZTOP-web
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム
EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Top View EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品