ADIN1300

新規設計に推奨

10Mbps/100Mbps/1Gbpsの堅牢な産業用低遅延、低消費電力イーサネットPHY

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE® 802.3™準拠MII、RMIIおよびRGMII MACインターフェース
  • 1000BASE-T RGMII遅延:送信 < 68ns、受信 < 226ns
  • 100BASE-TX MII遅延:送信 < 52ns、受信 < 248ns
  • EMC試験規格:
    • IEC 61000-4-5サージ(±4kV)
    • IEC 61000-4-4電気高速トランジェント(EFT)(±4kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±6kVの接触放電)
    • IEC 61000-4-6伝導耐性(10V)
    • EN55032放射妨害波(クラスA)
    • EN55032伝導放射(クラスA)
  • マルチレベル・ピン・ストラップを使用した非管理構成
  • IEEE 802.3az準拠のEEE
  • IEEE 1588タイム・スタンプ・サポートのためのパケット開始検出
  • リンク検出の性能向上
  • 設定可能LED
  • 水晶発振器周波数/25MHzクロック入力周波数(RMII用は50MHz)
  • 25MHz/125MHz同期クロック出力
  • 小型パッケージと広い動作温度範囲
    • 40ピン(6mm x 6mm)LFCSP
    • −40°C~+105°Cの周辺温度で動作仕様規定
  • 低消費電力
    • 330mW(1000BASE-T)
    • 140mW(100BASE-TX)
    • 3.3V/2.5V/1.8V MACインターフェースVDDIO電源
    • 電源モニタとPORを内蔵
ADIN1300
10Mbps/100Mbps/1Gbpsの堅牢な産業用低遅延、低消費電力イーサネットPHY
ADIN1300 Functional Block Diagram ADIN1300 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 13

技術記事 3

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

ADIN1200/ADIN1300 Non Operating System Driver

デバイス・ドライバ 2


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADIN6310T1LEBZ

ADIN6310 Field Switch Reference Design User Guide

機能と利点

  • 6 port Ethernet switch ADIN6310
    • 2Gb trunk ports; SGMII by SMA or ADIN1300 by RGMII
    • 4 spur 10BASE-T1L ports, ADIN1100 by RGMII
  • IEEE 802.3cg-compliant SPoE PSE controller, LTC4296-1
    • Power Class 12
    • Power classification by SCCP (not enabled)
  • Arm® Cortex®-M4 microcontroller, MAX32690
    • External flash and RAM
  • Zephyr open source software project
  • Unmanaged mode with basic switch and PSE power
    • VLAN IDs 1-10 enabled on all ports
    • Power coupled to 10BASE-T1L cable for all spur ports
    • DIP switch options to enable other features (Time Sync, LLDP, IGMP Snooping)
  • Managed mode using switch evaluation package TSN/Redundancy evaluations
  • Time sensitive networking (TSN) capable
    • Scheduled traffic (IEEE 802.1Qbv)
    • Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
    • Per stream filtering and policing (IEEE 802.1Qci)
    • Frame replication and elimination for reliability (IEEE 802.1CB)
  • IEEE 802.1AS 2020 time synchronization
  • Redundancy capabilities
    • High availability seamless redundancy (HSR)
    • Parallel redundancy protocol (PRP)
    • Media redundancy protocol (MRP)
  • Host interface hardware strapping with jumpers, choice of
    • Single/Dual/Quad SPI interface
    • 10Mbps/100Mbps/1000Mbps Ethernet port (Port 2/Port 3)
    • SGMII/100BASE-FX/1000BASE-KX
    • Header for direct SPI access (Single/Dual/Quad)
  • Scale port count by cascading by RJ45 or SGMII/1000BASE-KX/ 100BASE-FX
  • PHY strapping by surface-mount configuration resistors
    • Default state is software power down for spur Ports
  • Switch firmware manages PHY operation over MDIO
  • Operates from a single, external 9V to 30V supply
  • LED indicators on GPIO, TIMER pins

製品詳細

This user guide describes the ADIN6310 Field switch evaluation board with support for four 10BASE-T1L spur ports and two standard Gigabit capable Ethernet trunk ports. The hardware includes single-pair power over Ethernet (SPoE) LTC4296-1 circuit with optional serial communication classification protocol (SCCP) support. The default operation of the hardware is an unmanaged mode where the MAX32690 Arm Cortex-M4 microcontroller configures the switch into a basic switching mode and the PSE configured for Class 12 operation. Enhance the unmanaged switch operation by the DIP switch (S4), which provides ability to enable features such as time synchronization, LLDP, or IGMP snooping by default. Disable the PSE by using the DIP switch, default is enabled.

For more extensive switch evaluation, refer to the TSN switch evaluation package available from the ADIN6310 product page. This evaluation package provides ability to exercise the TSN functionality in addition to Redundancy features.

eval board
EVAL-ADIN1300

ADIN1300評価用ボード

機能と利点

  • MIIインターフェース、MDIO信号、およびステータス信号用のFMCコネクタ
  • 分かりやすい表面実装構成抵抗器およびダイヤル・スイッチ
  • 外付け単電源5Vで動作

製品詳細

EVAL-ADIN1300FMCZは、ADIN1200の堅牢な産業用の低遅延10Mbps、100Mbps、および1Gbpsイーサネット物理層(PHY)の、主要な機能を簡単に評価できます。5Vで外付け単電源動作の評価用ボードです。すべてのチップ電源はこの5Vレールから制御され、デバイスに電源レールAVDD3P3、VDD0P9、およびVDDIOを提供します。

P3 FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・コネクタ(FMC)は、MAC(メディア・アクセス制御)インターフェースおよび管理データ入出力(MDIO)コントロール用のマスタFPGAシステムへの接続用に設けられています。

MDIOは、キットの一部に含まれているオプションのMDIOインターフェース・ドングルで制御することもできます。

eval board
ADMV96S-WGBE-EK1

60 GHz Wireless Connector

機能と利点

  • Allows evaluation and prototyping of 60 GHz wireless data links to replace traditional mechanical connectors in moving joints
  • 1 Gbps Ethernet interface on both sides of the wireless data link
  • Fully programmable system allowing ultimate flexibility for custom developments
  • Open-source software stack for firmware development  
  • Open-source GUI for system configuration, monitoring, and control

製品詳細

The ADMV96S-WGBE-EK1 is a complete evaluation and prototyping system for 60 GHz wireless data links. It consists of a pair of receiver and transmitter boards with a 1Gbp Ethernet interface on each side of the wireless link.

The 60 GHz wireless link is implemented by the ADMV9615 and ADMV9525 modules. These are coupled with a SerDes device which translates the modules’ SGMII interface to RGMII so that it can be connected to an ADIN1300 industrial low latency and low power 1 Gbps Ethernet PHY. This enables each side of the wireless link to act as an Ethernet port and essentially create a seamless wire-like connection between two ends of an Ethernet cable.

The on-board MAX32650 ultralow power ARM® Cortex®-M4 microcontroller controls the system’s operation and implements the algorithms to configure the wireless link in real time so that optimal link quality is constantly maintained over temperature and various operating conditions. An open-source software stack is provided for firmware development as well as reference applications. The MAX32650 can be programmed through a programming port which can also be used for firmware debugging.

The two sides of the wireless link are mounted on an adjustable rail so that the system can be configured and tested for various distances between the links. Each side of the link is powered from an external 12 V power supply.

An open-source GUI is provided for system configuration, monitoring, and control from a host PC.

APPLICATIONS

  • 60 GHz wireless data links for industrial and medical high data rate applications
  • High speed data for rotating applications, such as slip rings and magnetic resonance imaging systems
  • Autonomous guided vehicles
  • Mechanical Connector replacement

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

EVAL-ADIN6310T1LEBZ
ADIN6310 Field Switch Reference Design User Guide
EVAL-ADIN6310T1LEBZ Evaluation Board Photo Angle View EVAL-ADIN6310T1LEBZ Evaluation Board Photo Top View EVAL-ADIN6310T1LEBZ Evaluation Board Photo Bottom View
EVAL-ADIN1300
ADIN1300評価用ボード
EV-ADIN1300FMCZCONNECTEDANGLE-web EV-ADIN1300FMCZCONNECTEDTOP-web EV-ADIN1300FMCZCONNECTEDBOTTOM-web EV-ADIN1300FMCZTOP-web EV-ADIN1300FMCZBOTTOM-web
ADMV96S-WGBE-EK1
60 GHz Wireless Connector
ADMV96S-WGBE-EK1-Block-Diagram ADMV96S-WGBE-EK1 Angle Projection ADMV96S-WGBE-EK1 Side Projection
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram

リファレンス・デザイン

Figure 1. EVAL-CN0506-FMCZ Simplified Block Diagram (All Connections and Decoupling Not Shown)
CN0506 Circuits from the Lab®

10Mbps/100Mbps/1000Mbps のデュアル・チャンネル、低消費電力産業用イーサネット PHY ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • RGMII、RMII、およびMIIモードをサポート
  • デュアル・ポートにより、リング型またはライン型のトポロジが可能
  • 1000Mbspsで154mのケーブルを駆動可能
CN0506
10Mbps/100Mbps/1000Mbps のデュアル・チャンネル、低消費電力産業用イーサネット PHY ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. EVAL-CN0506-FMCZ Simplified Block Diagram (All Connections and Decoupling Not Shown)
EVAL-CN0506-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0506-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0506-FMCZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品