ADG919

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADG919
製造中2:1 マルチプレクサ/SPDT スイッチ、広帯域、43 dB アイソレーション(1 GHz)、CMOS、単電源 1.65 V ~ 2.75 V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.64
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域幅スイッチ:4 GHzで-3 dB
- 吸収型/反射型スイッチ
- 高いオフ・アイソレーション:43dB@1GHz
- 低い挿入損失:0.8dB@1GHz
- 単電源動作:1.65~2.75V
- CMOS/LVTTL制御ロジック
- 8ピンMSOPと小型3×3mm LFCSPパッケージ
- 低消費電力:1μA未満
ADG918/ADG919はCMOSプロセスを採用した広帯域スイッチで、1GHzに至るまで高いアイソレーションと低い挿入損失を実現します。ADG918は50Ω終端抵抗を内蔵した吸収型(マッチング型)スイッチで、DC~1GHzの周波数範囲で高いアイソレーションを持つように設計されておりADG919は反射型スイッチです。両デバイスは、DC ~ 1 GHz の周波数範囲で高いアイソレーションを持つようにデザインされております。これらの製品はCMOS制御ロジックを内蔵しているので外付け制御回路が不要です。制御入力はCMOSとLVTTLの両方に互換性を持っています。消費電力が小さいCMOSデバイスですから、ワイヤレス・アプリケーションや汎用高周波スイッチングのアプリケーションに最適です。
製品のハイライト- 1GHzで-43dBのオフ・アイソレーション
- 1GHzで0.8dBの挿入損失
- 8ピンのMSOPまたはLFCSP小型パッケージ
- ワイヤレス通信
- 汎用RFスイッチング
- デュアル・バンド・アプリケーション
- 高速フィルタの切り替え
- デジタル・トランシーバのフロントエンド・スイッチ
- IFスイッチング
- チューナ・モジュール
- アンテナ・ダイバーシティー・スイッチング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG919BCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG919BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG919BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADG919BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG919BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG919BRMZ | 製造中 | |
ADG919BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG919
Sパラメータ 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。