ADG904

製造中

4:1マルチプレクサ、SP4T、広帯域(2.5GHz)、37dBのアイソレーション(1GHz)、1.65~2.75V、CMOS

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.45
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域スイッチ: 2.5 GHz で −3 dB
  • ADG904:吸収型 4:1 マルチプレクサ/SP4T
  • ADG904-R: 反射型 4:1 マルチプレクサ/SP4T
  • 高オフ・アイソレーション(1 GHz で 37 dB)
  • 低挿入損失(DC ~ 1 GHz で 1.1 dB)
  • 1.65 ~ 2.75 V の単電源
  • CMOS/LVTTL 制御ロジック
  • 20 ピン TSSOP と4 mm × 4 mm LFCSP パッケージ
  • 低消費電力(最大1 μA)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
ADG904-EP は、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADG904-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲: −55°C  ~ +125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号: V62/16614
ADG904
4:1マルチプレクサ、SP4T、広帯域(2.5GHz)、37dBのアイソレーション(1GHz)、1.65~2.75V、CMOS
ADG904-904-R Functional Block Diagram ADG904-904-R Functional Block Diagram ADG904-904-R Pin Configuration ADG904-904-R Pin Configuration
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
ADG904/ADG904-R S-Parameters 2


評価用キット

EVAL-ADG904

ADG904-R Evaluation Board

製品詳細

The ADG904/ADG904-R evaluation board allows designers to evaluate the high performance, wideband switches with minimum effort. To test these devices to ensure that they meet the user's requirements,   the user needs only a power supply and a network analyzer to use this evaluation board.

EVAL-ADG904
ADG904-R Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0211 Circuits from the Lab®

ワイヤレス・インフラ向け IF バンドパス・フィルタ・バンクの切り替え回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • RF signal routing techniques
  • Selectable filter response
  • Excellent off isolation of -50 dB at 200 MHz
CN0211
ワイヤレス・インフラ向け IF バンドパス・フィルタ・バンクの切り替え回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品