ADE7913
ADE7913
製造中A/Dコンバータ、3チャンネル、シグマ・デルタ型、絶縁型、SPIインターフェース内蔵.
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.72
Viewing:
製品の詳細
- 3つの絶縁型、Σ-Δ型A/Dコンバータ(同時サンプリングADC)
- 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower®内蔵
- オンチップ温度センサー
- 4線式SPIシリアル・インターフェース
- シングル・クリスタルまたは外部クロックによって、最大4個のADE7912 / ADE7913にクロック提供可能
- 複数個のADE7912 / ADE7913の同期が可能
- 電流チャンネルのピーク入力範囲:±31.25mV
- 電圧チャンネルのピーク入力範囲:±500mV
- リファレンス・ドリフト:10ppm/℃(typ)
- 単電源3.3V
- 沿面距離8.3 mmの 20ピン、ワイドボディSOICパッケージ
- 動作温度: −40°C ~ +85°C
- 安全性と規定の認可
- UL認定
- UL 1577に基づき5000Vrmsを1分間 - CSA 部品承認通告 #5A
- IEC 61010-1: 300 V rms - VDE適合性認定
- DIN VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 846 V peak
ADE7912 / ADE7913は、シャント電流センサーを使った多相の電力メータ、電力品質モニタ、ソーラー用インバータ、プロセス・モニタおよび保護デバイスのような種々のアプリケーションのための、絶縁型、3チャンネルΣΔ ADCです。データと電源のアイソレーションは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしています。ADE7912は、2つのADCを特長としており、ADE7913は3つのADCを特長としています。電流用ADCは、3kHzの信号帯域にわたって67dBのSNRを提供します、一方電圧用ADCは、同じ帯域幅にわたって72dBのSNRを提供します。電流センシングとしてシャント抵抗が使われる場合、1つのチャンネルは、シャント抵抗の両端の電圧計測をするための専用チャンネルとなります。最大2つのその他のチャンネルは、通常は抵抗デバイダーを使って検出される電圧計測専用チャンネルとなります。ひとつの電圧チャンネルは、内部センサーを介してダイの温度を測定するために使うことができます。ADE7913は3チャンネル構成です;1つは電流用で、残りの2つは電圧チャンネルです。ADE7912は1つの電圧チャンネルを持っていますが、その他についてはADE7913と同じとなっています。
アプリケーション
- シャント抵抗電流センサー・ベースの多相用電力メータ
- 電力品質のモニタリング
- ソーラー用インバータ
- プロセス・モニタリング
- 保護デバイス
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工場用PLC
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 2
製品ハイライト 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
安全性および規制遵守 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE7913ARIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADE7913ARIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2018 - 18_0028 Die Revision for ADE7912/ADE7913 |
||
ADE7913ARIZ | 製造中 | |
ADE7913ARIZ-RL | 製造中 | |
2 19, 2015 - 15_0014 ADE7912, ADE7913, ADE7932, ADE7933 Data Sheet Changes |
||
ADE7913ARIZ | 製造中 | |
ADE7913ARIZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADE9113 | 新規設計に推奨 | SPIを使用した絶縁型シグマデルタADC |