ADA4091-2

製造中

オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、高精度、入/出力レール to レール、OVP(過電圧保護)

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 単電源動作:3V~30V
  • 広い入力電圧範囲
  • レールtoレールの出力振幅
  • 低電源電流:200µA/amp
  • 広い帯域幅:1.2MHz
  • スルーレート:0.46V/µs
  • 低オフセット電圧:250µV(最大)
  • 位相反転なし
  • 過電圧保護(OVP)
    • 供給電源レールの25V以上/以下@±5V動作時
    • 供給電源レールの12V以上/以下@±15V動作時
ADA4091-2
オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、高精度、入/出力レール to レール、OVP(過電圧保護)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4091

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0289 Circuits from the Lab®

電圧または電流駆動の柔軟性のある、4 mA~20 mA、ループ駆動圧力センサー・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ループ駆動 4-20mA トランスミッタ
  • 電圧または電流駆動
  • 圧力センサー向けに最適化
CN0289
電圧または電流駆動の柔軟性のある、4 mA~20 mA、ループ駆動圧力センサー・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

ADA4091-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品