AD9737A
新規設計に推奨D/Aコンバータ、11ビット、2.5GSPS、RF用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$47.69
製品の詳細
- ダイレクト・RF合成@2.5GSPSのアップデート・レート
- DC~1.25GHz:ベースバンド・モード
- 1.25 GHz~3.0GHz:ミックス・モード
- 業界最先端のシングル/マルチ・キャリアIFまたはRF合成
- デュアル・ポートのLVDSデータ・インターフェース、
- 最大1.25GSPS動作
- ソース同期のDDRクロッキング
- AD9739とピン互換
- プログラマブルな出力電流:8.7 mA~31.7 mA
- 低消費電力:1.1W@2.5GSPS
AD9737AとAD9739Aは、11ビットおよび14ビット / 2.5GSPSの高性能RF・DACで、DCから最大3GHzまでの合成された広帯域信号を扱うことができます。AD9737A / AD9739Aは、同期またはRZモードのサポートない事と1.6~2.5GSPS間での動作に対して仕様化されていることを除いては、AD9739とピンおよび機能が互換となっています。
同期回路の排除によって、いくつかの理想的でない生成成分(すなわち、イメージや離散したクロック・スプリアス)が、パワー・アップ・サイクルの間、AD9737A / AD9739A上に残っていますので、システム・キャリブレーションが可能となります。AC直線性とノイズ性能は、AD9739とAD9737A / AD9739A間では同じとなっています。
内蔵されているオン・チップのコントローラが、システム統合を簡素化しています。デュアル・ポートのソース同期式LVDSインターフェースは、現存のFPGA / ASICとのデジタル・インターフェースを簡素化しています。オン・チップ・コントローラは、ホストからDACコアへのデータ伝送の信頼性確保のため、温度範囲にわたる外部および内部のクロック領域の変化を管理するために使われます。デバイスを構成するシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、ステータス・レジスタのリードバックのためにも使われます。
AD9737A / AD9739Aは0.18μmのCMOSプロセスで製造され、1.8Vおよび3.3Vの電源で動作します。これらの製品は、パッケージのパラスティック(寄生容量、寄生インダクタンス)を軽減させるために、160ボールのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 1stまたは2ndナイキスト・ゾーン内で最大1.25 GHzまでの帯域幅の合成された高品質広帯域信号の取り扱いが可能
- ミックス・モード動作が可能で、クワッド・スイッチDACアーキテクチャが優れたAC直線性性能を提供
- デュアル・ポート・ダブル・データ・レートのLVDSインターフェースは最大変換レート2500MSPSをサポート
- オン・チップ・コントローラが、外部および内部クロック領域のスキューを管理
- 8.66mA~31.66mA範囲を持った、プログラマブルな差動電流出力
アプリケーション
- ブロードバンド・コミュニケーション・システム
- DOCSIS CMTSシステム
- 軍用レーダ妨害装置
- 計測機器、自動テスト装置(ATE)
- レーダ、航空電子システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9737ABBCZ | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) | ||
AD9737ABBCZRL | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2015 - 14_0254 Bump and Assembly Transfer of Select 10x10 and 12x12 Flip Chip Products |
||
AD9737ABBCZ | 最終販売 | |
AD9737ABBCZRL | 最終販売 | |
8 29, 2024 - 24_0081 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea |
||
AD9737ABBCZ | 最終販売 | |
AD9737ABBCZRL | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer to evaluate the AD9739A and AD9737A high-speed DACs.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
VCO内蔵PLL 1 | ||
ADF4377 | 新規設計に推奨 | VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ |
クロック生成デバイス 3 | ||
LTC6951 | 最終販売 | 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ |
LTC6952 | 最終販売 | 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL |
HMC7044 | 新規設計に推奨 |
JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
LTC6955 | 最終販売 | 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー |
LTC6953 | 最終販売 | 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器 |
HMC7043 | 新規設計に推奨 |
JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ |