AD9280
製造中8ビットA/Dコンバータ、32MSPS、全機能内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
製品の詳細
- AD876-8とピン互換
- 消費電力:95mW@3V電源
- 電源動作:+2.7~+5.5V
- DNL:0.2LSB
- パワーダウン(スリープ)・モード
- スリーステート出力
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
- 内蔵のクランプ機能(DC再生)
- 調整可能な電圧リファレンスを内蔵
- 135MHzまでのIFアンダーサンプリング
AD9280は、サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、単電源動作の8ビット、32MSPSのA/Dコンバータです。データレートが32MSPSのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しており、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
入力は、画像処理と通信両方のシステム開発が容易になるように設計されています。ユーザは各種の入力範囲とオフセットを選択し、入力をシングルエンドまたは差動で駆動できます。
サンプル&ホールド・アンプ(SHA)は、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、またナイキスト・レートおよびそれを超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。内蔵のクランプ回路を使用して、AC結合の入力信号を事前に決定済みのレベルにシフトすることが可能です。ダイナミック性能も優れています。
またAD9280はプログラマブル電圧リファレンスが内蔵されています。アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に合わせるために、外部電圧リファレンスも選択できます。
1つのクロック入力のみを使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリの出力フォーマットで表します。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。
+2.7~+5.5Vの電圧範囲の電源動作が可能なので、高速アプリケーションでの低消費電力動作に最適です。
仕様は工業用温度範囲(-40~+85℃)で規定されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 10
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9280ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9280ARSZRL | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9280ARSZ | 製造中 | |
AD9280ARSZRL | 製造中 | |
8 17, 2010 - 10_0225 AD9200/AD9280 Wafer Fabrication qualification at ADI's Limerick Manufacturing Location |
||
AD9280ARSZ | 製造中 | |
AD9280ARSZRL | 製造中 | |
4 21, 2010 - 10_0059 Pin Configuration Description Change on Select Models of AD9280 |
||
AD9280ARSZ | 製造中 | |
AD9280ARSZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く