High Speed Converters

GHz 帯域幅アプリケーション向けに設計された新しい RF コンバータ製品は、28 nm の CMOS テクノロジーにより、膨大な数の信号帯域に対応することが出来ます。

詳細ページ

AD9172

新規設計に推奨

デュアル、16 ビット、チャネライザ搭載 12.6 GSPS RF DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$282.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • マルチバンド・ワイヤレス・アプリケーションをサポート
    • RF DAC あたり 3 つのバイパス可能な複合データ入力チャンネル
    • 入力チャンネルあたり 1.54 GSPS の最大複合入力データ・レート
    • 入力チャンネルあたり 1 つの独立 NCO
  • 独自の低スプリアスおよび低歪み設計
    • 2 トーン相互変調歪み(IMD)= 1.8 GHz、−7 dBFS/トーン RF 出力で −83 dBc
    • スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)< 1.8 GHz、−7 dBFS/トーン RF 出力で −80 dBc
  • 柔軟な 8 レーン、15.4 Gbps JESD204B インターフェース
    • シングルバンドおよびマルチバンドのユースケースをサポート
    • データ・スループットを向上させる 12 ビット高密度モードをサポート
  • 複数チップの同期
    • JESD204B のサブクラス 1 をサポート
  • 一連の入力データ・レートに対応する選択可能なインターポレーション・フィルタ
    • 構成可能なデータ・チャンネル・インターポレーション: 1×、2×、3×、4×、6×、8×
    • 構成可能な最終インターポレーション: 1×、2×、4×、6×、8×、12×
  • DAC レートで動作する 48 ビットの最終 NCO で最大 6 GHz の周波数シンセシスをサポート
  • 送信イネーブル機能による、さらなる節電と下流の回路の保護
  • 高性能、低ノイズ PLL クロック逓倍器
    • 12.6 GSPS DAC 更新レートをサポート
    • 選択可能な分周比によるオブザベーション ADC クロック・ドライバ
  • ロー・パワー
    • 12 GSPS、デュアル・チャンネル・モードで 2.55 W
  • 10 mm × 10 mm、金属強化サーマル・リッド付き 144 ボール BGA_ED、0.80 mm ピッチ
AD9172
デュアル、16 ビット、チャネライザ搭載 12.6 GSPS RF DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 2
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

Sパラメータ 1

AD917X Remote Evaluation Tool

This tool gives users access to a live evaluation board in an Analog Devices lab, connected to a Keysight PXA spectrum analyzer and an ADS8-V1EBZ. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9171/2/3 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before and after purchase of an evaluation board, as well as to compare performance to a user-designed board.

ツールを開く

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1評価用ボード

機能と利点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA。
  • 1つのFMC+コネクタ。
  • 20個の16Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート。
  • DDR4 SDRAM。
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。

製品詳細

指定のアナログ・デバイセズ高速ADC評価用ボードに接続すると、ADS8-V1はデータ・アクイジション・ボードとして機能します。最高速のJESD204B A/Dコンバータをサポートするように設計されたADS8-V1のFPGAは、データ・トランスミッタのADCに対してデータ・レシーバーとして動作します。

eval board
EVAL-AD917x

AD917x 評価用ボード

製品詳細

AD9171、AD9172、AD9173の評価用ボードは、FMC コネクタを備えた FMC フォーム・ファクタのボードで、Vita 57.1 規格に準拠しています。FMCボードはDAC出力にMini-Circuits社のバランを使用します。

評価用ボードを動作させるには、ボードを互換性のある FMC キャリア・ボード(FPGA ベンダーによって提供されたボードなど)に取り付ける必要があります。アナログ・デバイセズでは、ADS7-V2 と呼ばれる FPGA キャリアを製造しています。これは、デジタル・パターン・ジェネレータやデータ・ソースとして、さらにボードの電源としても機能します。AD917x 用ボードは、特別な NCO 専用モードで使用するとラボの電源で駆動できるオプションを備えています。DAC の出力は、スペクトラム・アナライザで監視する必要があります。評価用ボードでは、低ノイズのクロック源である HMC7044 クロック・シンセサイザが提供されるほか、それに代わってユーザがクロック源として低ジッタの外部正弦波クロックまたは矩形波クロックを供給できるオプションもあります。評価用ボードには ACE と呼ばれるソフトウェアが付属しており、これを使って SPI ポートをプログラミングすることができます。SPI ポートを介して、DUT(およびクロック回路)を各動作モードのいずれにもプログラミングできます。この評価ボードにはベクタ生成、ダウンローダ、ADS7-V2を使う時に評価ボードへ転送するためのDPGダウンローダを含むDAC 統合ソフトウエアが付いてます。

ADS8-V1EBZ
ADS8-V1評価用ボード
EVAL-AD917x
AD917x 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品