AD8648
AD8648
製造中オペアンプ、クワッド、24MHz、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.23
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:2.5mV(max)
- 単電源動作:2.7~5.5V
- 低ノイズ:8nV/√Hz
- 広帯域幅:24MHz
- スルーレート:11V/μs
- 出力短絡電流:120mA
- 車載アプリケーション用の信頼性テスト済み
- 位相反転なし
- 低入力バイアス電流:1pA
- 低電源電流:2mA max/チャンネル
- ユニティ・ゲイン安定動作
AD8646 と AD8647はデュアル、AD8648はクワッドの、低オフセット電圧、広信号帯域幅、低入力電圧ノイズ、低電流ノイズを特長とするクワッド、入出力レールtoレールの単電源アンプです。 AD8647は低消費電力シャットダウン機能も備えています。
24MHzの帯域幅、低オフセット、低ノイズ、超低入力バイアス電流を特長とするこれらのアンプは、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組合わせを最大限に活用できます。広い帯域幅と低歪みの性能は、ACアプリケーションに適しています。AD8646/AD8647/AD8648は高出力駆動能力を備えており、オーディオ・ライン・ドライバやその他の低インピーダンス・アプリケーションで優れた威力を発揮します。AD8646とAD8648は車載アプリケーションにも対応できます。オーダー・ガイドを参照してください。
アプリケーションとしては、携帯型/低出力計測機器、携帯機器向けのオーディオ・アンプ、携帯電話用のヘッドセット、バーコード・スキャナ、多極フィルタなどが挙げられます。入力側と出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムでCMOS ADC、DAC、ASIC、その他の広い出力振幅デバイスをバッファできます。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測機器
- 多極フィルタ
- ADCフロントエンド
- センサー
- バーコード・スキャナ
- ASIC入出力アンプ
- オーディオ・アンプ
- フォトダイオード・アンプ
- データパス/マルチプレクサ/スイッチ制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8648ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8648ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8648ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8648ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8648ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8648WARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8648WARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8648ARUZ | 製造中 | |
AD8648ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8648ARZ | 製造中 | |
AD8648ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8648ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8648WARUZ | 製造中 | |
AD8648WARUZ-RL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8648ARUZ | 製造中 | |
AD8648ARUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8648ARUZ | 製造中 | |
AD8648ARUZ-REEL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8648ARZ | 製造中 | |
AD8648ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8648ARZ-REEL7 | 製造中 | |
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8648WARUZ | 製造中 | |
AD8648WARUZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8648
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。