AD8418
AD8418
新規設計に推奨電流検出アンプ、双方向電流、ゼロ・ドリフト
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.05
Viewing:
製品の詳細
- オフセット・ドリフト:0.1μV/℃(typ)
- 全温度範囲にわたる電圧オフセット:±400μV(max)
- 動作電源電圧範囲: 2.7 V~5.5 V
- 電磁放射(EMI)フィルタ内蔵
- 高い入力コモンモード電圧範囲:
-2 V~+70 V 動作可能
-4 V~+85V 破損なし - 初期電圧ゲイン:20V/V
- 広い動作温度範囲:
−40℃~+125℃ - 双方向動作機能
- 8ピンSOICと8ピンMSOPパッケージを採用
- コモンモード除去比(CMRR):86dB(DC~10 kHz)
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
AD8418は、高電圧、高分解能の電流シャント・アンプです。20V/Vの初期ゲインを特長としており、全温度範囲にわたるゲイン誤差は最大で±0.15%を備えています。バッファされた出力電圧は、ほとんどの標準的なコンバータに直接インターフェースすることができます。AD8418は、-2 V~+70 Vにわたって優れた入力コモンモード電圧の除去を提供します。AD8418は、モーター・コントロール、バッテリ・マネージメントおよびソレノイド制御を含む幅広い車載および工業アプリケーションで、シャント抵抗両端の双方向電流計測を行います。
AD8418は、-40~+125℃の温度範囲にわたって、ブレークスルされた性能を提供します。特長としてゼロドリフト・コアを内蔵しており、動作温度範囲及びコモンモード電圧範囲にわたって、オフセット・ドリフトはわずか0.1μV/℃(typ)しかドリフトしません。A8418は、車載アプリケーションに関して完全に評価されており、EMIフィルタと、パルス幅変調(PWM)タイプの入力コモンモード電圧で出力精度を可能にする特許収得済みの回路を含んでいます。入力オフセット電圧は±200μV(typ)です。AD8418は、8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- • 以下のハイサイド電流検出:
モータ制御
ソレノイド制御
パワー・マネージメント - ロー・サイド電流の検出
- 短絡保護
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8418BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418WBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418WBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8418WBRZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8418BRMZ | 製造中 | |
AD8418BRMZ-RL | 製造中 | |
AD8418WBRMZ | 製造中 | |
AD8418WBRMZ-RL | 製造中 | |
8 31, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8418BRMZ | 製造中 | |
AD8418BRMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8418A
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。