AD8138
製造中差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.30
製品の詳細
- 使い易いシングルエンド-差動変換
- 調整可能な出力同相モード電圧
- 外部調整可能なゲイン
- 低高調波歪み:
- SFDR:-94dBc@5MHz
- SFDR:-85dBc@20MHz
- -3dB帯域幅:320MHz、G=+1
- 高速セトリング時間:16ns(0.01%)
- スルーレート:1150V/µs
- 高速なオーバードライブ回復時間:4ns
- 低い入力電圧ノイズ:5nV/√Hz
- 詳細はデータシートを参照してください
- AD8138-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 拡張温度範囲:-55℃~+105℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号: V62/12665-01XE
AD8138は、差動信号処理用として、オペアンプ全体に渡っての性能を向上させた製品です。AD8138は、シングルエンド-差動変換アンプとして、または差動-差動アンプとして使うことができます。AD8138はオペアンプのように使い方が容易で、非常に簡単に差動信号を増幅したりドライブしたりすることができます。AD8138は、アナログ・デバイセズ社独自のXFCBバイポーラ・プロセズで製造されており、-3dB帯域幅は320MHzで、入手可能な差動アンプとしては、最小の高調波歪み特性の差動信号を出力します。AD8138はユニークな内部帰還機能を持っており、この機能は出力ゲインと位相マッチングのバランスを提供し、偶数次の高調波を抑圧します。また内部フィードバック回路は、外付けのゲイン設定用抵抗のミスマッチによって引き起こされるゲイン誤差を最小限にします。
AD8138の差動出力は、差動A/Dコンバータの入力でのバランスを維持しA/Dコンバータの性能を最大化します。AD8138を使えば、高性能A/Dコンバータ用のトランスが不要で、低周波およびdcの情報も失わずにすみます。差動出力のコモンモード電圧レベルはVOCMピンに印加する電圧によって設定でき、単電源のA/Dコンバータを駆動するにあたって、入力信号を容易にレベルシフトできます。高速なオーバーロード・リカバリ特性はサンプリング精度を維持します。
AD8138の歪み特性は、AD8138を、高周波用、最先端技術の10ビット~16ビットコンバータを充分な歪み特性でドライブし、通信システムでのA/Dコンバータのドライバとして理想的な製品にしています。またAD8138の広帯域とIP3性能は、IFとベース・バンドの信号チェーンにおけるゲイン・ブロックとして用いるには最適な製品といえます。AD8138のオフセットとダイナミック性能は、さまざまなや信号処理アプリケーションやデータ・アクイジション・アプリケーションに適しています。
AD8138は、SOICとMSOPパッケージの両方が用意されており、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。
AD8138-EPは防衛、宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 8
技術記事 2
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 4
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8138ACHIPS | None Available | ||
AD8138ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8138ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8138ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8138ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8138ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8138ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8138SRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 16, 2020 - 20_0158 Change of Waffle Pack for AD8138A |
||
AD8138ACHIPS | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8138ARMZ | 製造中 | |
AD8138ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8138ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8138SRMZ-EP-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く