AD7400

製造中

絶縁型シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • クロック・レート:10MHz
  • 2次変調器
  • 16ビットのノー・ミッシング・コード
  • INL:16ビットで±2LSB(typ)
  • オフセット・ドリフト:3.5µV/℃(max)
  • デジタル・アイソレータ内蔵
  • リファレンス内蔵
  • 低消費電力動作:5.25V動作時に18mA(max)
  • 動作温度範囲:-40~+105℃
  • 16ピンSOICパッケージ
  • 適用規格
    UL認定
    UL1577に準拠し1分間で3,750Vrms
    CSA部品承認通達#5A
    VDE適合性認定
    DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 Part 2):2003-01
    DIN EN 60950(VDE 0805):2001-12、EN 60950:2000
    VIORM=891Vpeak
AD7400
絶縁型シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器
AD7400 Functional Block Diagram AD7400 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 8

技術記事 4

製品ハイライト 1

評価用設計ファイル 1

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD7400

AD7400 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7400EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7400. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7400
AD7400 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品