AD7171
製造中A/Dコンバータ、16ビット、シグマ・デルタ型、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.46
製品の詳細
- 出力データ・レート:125 Hz
- ピン・プログラマブルなパワーダウンとリセット機能
- ステータス機能
- 内部クロック発振器
- 電流:135 µA
- 電源電圧:2.7 V ~ 5.25 V
- 温度範囲:-40°C ~ +105°C
- 10ピン、3 mm × 3 mm LFCSPパッケージで供給
AD7171は、非常に低消費電力の16ビットA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は高精度16ビットのシグマ・デルタ(Σ-Δ)型A/Dコンバータと内部発振器から成っています。わずか135 µAの消費であるため、AD7171は、特に低消費電力を要求するような携帯またはバッテリ駆動などの製品に適しています。AD7171はまた、5 µAしか消費しないパワーダウン・モードも備えていますので、製品のバッテリ寿命を延ばすことが可能です。
使い易くするために、AD7171の全ての機能は専用のピンによって制御されます。データ読み込みが起こるたびに、8ビットのステータス・ビットが16ビット変換に付加されます。これらのステータス・ビットにはパターン・シーケンスが含まれており、これはシリアル伝送の有効性を確認するために使うことができます。
AD7171の出力データ・レートは125 Hzでセトリング時間は24 msです。AD7171は1チャンネルの差動入力を備えておりゲインは1です。これは、ユーザーが、システム特有のフィルタやゲインを導入するために外部アンプを使う必要のあるようなアプリケーションにとって有益です。
AD7171は2.7 V~5.25 Vの電源で動作します。また、10ピンLFCSPパッケージで供給されます。
AD7170は2.7 V ~ 5.25 Vの電源で動作します。又AD7170はAD7171と同じ機能セットを持っており、ピン互換です。
アプリケーション
- 体重計
- 圧力計
- 工業用プロセス制御
- 携帯用機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
リファレンス設計 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7171BCPZ-500RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7171BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM5241 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、2チャンネル、isoPower®集積化、DC/DCコンバータ内蔵、50mW(チャンネル信号方向:1/1) |
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR425 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET® |
ADR395 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付き |
ADR381 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力 |
ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1201 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(1/1チャンネル方向) |
ADUM1301 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
AD8628 | 製造中 | オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力 |