AD6634
新規設計には非推奨80MSPSのデュアル・チャンネルW-CDMA受信信号プロセッサ(RSP)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$60.17
製品の詳細
- 80MSPSの高帯域入力(14のリニア・ビットと3つのRSSI)
- 1つのパッケージに2つのW-CDMAデジタル・レシーバ
- 16ビットのパラレル出力
- RAKEレシーバ用のデジタルAGC出力ビット
- 非整数値デシメーション・レート用のデジタル・リサンプリング
- プログラマブル・デシメーションFIRフィルタ
- マルチキャリアとフェーズド・アレイのための柔軟な制御
- クリップ防止およびレベル・インジケータによる外部ゲイン・レンジングのためのプログラマブル減衰器制御
- 3.3VのI/O、2.5VのCMOSコア
- ユーザー設定可能な内蔵セルフテスト(BIST)機能
- JTAGバウンダリ・スキャン
- 156ピンBGAパッケージ
AD6634は、周波数変換器、2つの固定係数デシメーション・フィルタ、およびプログラマブル係数デシメーション・フィルタの4つの信号処理エレメントをカスケード接続しています。2チャンネル(デュアル)のデジタル受信信号プロセッサ(RSP)で、16ビットのパラレル出力ポートにより、WB-CDMAアプリケーションなどの高データレートの出力に対応する手段を提供できます。
AD6634は、アナログ・デバイセズのマルチキャリア・トランシーバのチップセットSoftCell™の1つであり、アナログ・デバイセズの高サンプリング・レートのIFサンプリングADCファミリー(AD6640 / AD6644の12ビットと14ビット)との互換性を保つように設計しています。SoftCell™のデジタル・レシーバには、チューニングとチャンネル選択のために、キャリアの全スペクトルをデジタル化する機能と対象キャリアをデジタル式に選択する機能があります。このアーキテクチャにより、ワイヤレス基地局のアプリケーションで余分な無線がなくなります。
高ダイナミックレンジのデシメーション・フィルタにより、広範囲のデシメーション・レートを実現します。RAMベースのアーキテクチャにより、マルチモードのアプリケーションの再構成が容易になります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD6634BBC | 196-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.7mm) | ||
AD6634BBCZ | 196-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
AD6634BBC | ||
3 29, 2022 - 21_0102 Discontinuance of Leaded manufacturing process for HS ADCs |
||
AD6634BBC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
AD6634 IBIS Models 1
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
AD6634に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める