AD590

製造中

2端子温度トランスデューサ、電圧入力/電流出力、広温度計測範囲

製品モデル
30
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.32
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 直線的電流出力:1μA/K
  • 広温度計測範囲:-55℃~+150℃
  • 温度プローブと互換なセラミック・センサー・パッケージ
  • 2端子デバイス:電圧入力/電流出力
  • レーザ・トリミングされた計測精度:±0.5℃(AD590M)
  • 優れた直線性:±0.3℃/全温度範囲(AD590M)
  • 広い電源電圧範囲:4V~30V
  • 絶縁されたケースとセンサー
  • 低価格
AD590
2端子温度トランスデューサ、電圧入力/電流出力、広温度計測範囲
AD590 Pin Configuration AD590 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

Mbed サポート 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD590
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD590

2端子IC温度トランスデューサAD590の評価用ボード

製品詳細

EVAL-AD590-ARDZは、絶対温度に比例した出力電流を生成する2端子集積回路温度トランスデューサであるAD590の性能と使いやすさを実証するための評価用ボードです。4V〜30Vの電源電圧を必要とするこのデバイスは、1μA/Kを出力する高インピーダンスの定電流レギュレータとして機能します。チップの薄膜抵抗をレーザー・トリミングし、298.2K(25°C)で298.2Aを出力するようデバイスを校正します。

EVAL-AD590
2端子IC温度トランスデューサAD590の評価用ボード
EVAL-AD590-ARDZ Evaluation Board EVAL-AD590-ARDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD590-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品