AD5259
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、不揮発性、I2C互換
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
製品の詳細
- チャンネル数:1
- ポジション数:256
- メモリのタイプ:不揮発性
- インターフェース:I2C
- 抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 電圧範囲:+5.5V
- 電源電流:1μA
- 温度範囲:-40~+85℃
- 絶対温度係数:300ppm/℃
AD5259は、256ポジション調整アプリケーション用の不揮発性ソリューションで、パッケージ・サイズが3mm×4.9mmとコンパクトです。このデバイスは、機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同様の電子調整機能を実行しますが、高い分解能とソリッドステート信頼性があります。
ワイパー設定の制御は、ワイパー・レジスタとEEMEMのデータ内容の読出しができる I2C互換のデジタル・インターフェースを介して実行できます。抵抗の許容誤差もEEMEM内部に保存されるため、これによって0.1%のエンド・ツー・エンド許容誤差精度が得られます。セキュリティ強化のため、デバイスを書込み保護モードに設定するコマンド・ビットがあり、EEMEMレジスタへのデータの書込みを禁止できます。
このほか、VLOGICピンも別途用意されているため、ユーザーが利用できるインターフェースのフレキシビリティがさらに高まります。1つのバス上に複数のデバイスを接続する必要があれば、AD0とAD1の各アドレス・ビットを使用して、同じバス上に最大9個までデバイスを接続できます。
アプリケーション
- LCDパネルのVCOM調整
- LCDパネルの輝度およびコントラスト調整
- 新規設計で機械式ポテンショメータの代わりに利用
- プログラマブル電源
- RFアンプのバイアシング
- 自動車のエレクトロニクス調整
- ゲイン制御とオフセット調整
- 低分解能DACの代わりに利用
- 電子レベル設定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5259BCPZ10-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BCPZ100-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BCPZ5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BCPZ50-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ10-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ100-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ5-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ50-R7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 16, 2012 - 11_0258 AD5259 Metal Edit |
||
AD5259BCPZ10-R7 | 製造中 | |
AD5259BCPZ100-R7 | 製造中 | |
AD5259BCPZ5-R7 | 製造中 | |
AD5259BCPZ50-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ10 | 製造中 | |
AD5259BRMZ10-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ100 | 製造中 | |
AD5259BRMZ100-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ5 | 製造中 | |
AD5259BRMZ5-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ50 | 製造中 | |
AD5259BRMZ50-R7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5259BRMZ10 | 製造中 | |
AD5259BRMZ10-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ100 | 製造中 | |
AD5259BRMZ100-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ5 | 製造中 | |
AD5259BRMZ5-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ50 | 製造中 | |
AD5259BRMZ50-R7 | 製造中 | |
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
AD5259BRMZ100 | 製造中 | |
AD5259BRMZ100-R7 | 製造中 | |
AD5259BRMZ50 | 製造中 | |
AD5259BRMZ50-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5141 | 製造中 | デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル、256ポジション、I2C/SPIインターフェース、不揮発性メモリ |