AD2S80A
AD2S80A
新規設計には非推奨可変分解能レゾルバ / デジタル・コンバータ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$99.83
Viewing:
製品の詳細
- AD2S80A / AD2S81A / AD2S82A
トラッキングR/Dコンバータ、
比例変換、
高い最大トラッキング・レート:1040 RPS(10ビット)、
10ビット、12ビット、14ビット、または16ビットの分解能をユーザー設定、
ダイナミック性能をユーザー設定、
速度出力
- AD2S81A
12ビット固定分解能専用、
28ピンDIPパッケージを採用 - AD2S82A
VCO出力、
データ補足機能、
44ピンPLCCパッケージを採用
AD2S80A / AD2S81A / AD2S82Aシリーズは、10ビット、12ビット、14ビット、または16ビットのモノリシック・トラッキング・レゾルバ / デジタル・コンバータです。
このコンバータを使うと、ユーザーは外付け部品を使ってユーザー固有の分解能とダイナミック性能を設定することができます。この機能により、システム要求を満たす最適コンバータを定義する際に柔軟性が高くなります。このコンバータでは、分解能を10ビット、12ビット、14ビット、または16ビットに設定でき(AD2S81Aでは12ビット分解能のみ)、10ビット分解能を設定した場合、毎秒最大1040回転(62,400rpm)のレゾルバ信号に追従することができます。
AD2S80A / AD2S81A / AD2S82Aシリーズでは、比例トラッキング変換方式を使ってレゾルバ・フォーマットの入力信号をパラレルのストレート・バイナリ・デジタル・ワードに変換します。この機能により高いノイズ耐性が得られるので長い配線が許容されるため、コンバータをレゾルバから離して配置することができるようになります。
AD2S80A / AD2S81A / AD2S82Aシリーズは、50Hz~20,000Hzの範囲のリファレンス周波数で動作します。
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9096201MQA | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
5962-9096201MXA | 44-Lead LCC | ||
AD2S80AAD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80ABD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80AJD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80AKD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80ALD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80ASD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80ASD/883B | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80ATD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80ATD/B | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S80ATE | 44-Lead LCC | ||
AD2S80AUD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD2S81AJD | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD2S82AHPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD2S82AHPZ-REEL | 44-Lead PLCC | ||
AD2S82AJPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD2S82AKPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD2S82ALPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD52/007-0 | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9096201MQA | ||
5962-9096201MXA | ||
AD2S80ASD/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9096201MQA | ||
5962-9096201MXA | ||
AD2S80AAD | ||
AD2S80ABD | ||
AD2S80AJD | ||
AD2S80AKD | ||
AD2S80ALD | ||
AD2S80ASD | ||
AD2S80ASD/883B | ||
AD2S80ATD | ||
AD2S80ATD/B | ||
AD2S80ATE | ||
AD2S80AUD | ||
AD2S81AJD | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9096201MQA | ||
5962-9096201MXA | ||
AD2S80AAD | ||
AD2S80ABD | ||
AD2S80AJD | ||
AD2S80AKD | ||
AD2S80ALD | ||
AD2S80ASD | ||
AD2S80ASD/883B | ||
AD2S80ATD | ||
AD2S80ATD/B | ||
AD2S80ATE | ||
AD2S80AUD | ||
AD2S81AJD | ||
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-9096201MQA | ||
5962-9096201MXA | ||
AD2S80ASD/883B | ||
AD2S80ATD/B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD2S80A | 新規設計には非推奨 | 可変分解能レゾルバ / デジタル・コンバータ |