LTM8024

新規設計に推奨

40VIN、デュアル3.5Aまたはシングル7A Silent Switcher μモジュール・レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 2つのフル機能降圧スイッチング電源
  • 低ノイズ静音スイッチャー®構造
  • CISPR22クラスB準拠
  • 広い入力電圧範囲:3V~40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~8V
  • 連続出力電流:3.5A(12VIN、3.3VOUT、TA = 80°C)
  • 上昇した電流での多相並列動作
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~3MHz
  • 小型パッケージ(9mm × 11.25mm × 3.32mm)表面実装BGA
LTM8024

40VIN、デュアル3.5Aまたはシングル7A Silent Switcher μモジュール・レギュレータ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8024
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1868A

LTM8024デモ用ボード | 40V、デュアル3A降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路1868Aは、LTM8024 μModuleレギュレータを搭載したデュアル降圧DC/DCスイッチング・コンバータです。デモ用ボードは、7V〜40Vの入力から、5V/3Aおよび3.3V/3Aのデュアル出力を供給するよう設計されています。Silent Switcher®アーキテクチャにより、3MHzまでの周波数で高い効率を実現しながら、EMIを最小限に抑えます。動作モード(バースト・モードまたは不連続モード/SYNC)はジャンパで設定できます。バースト・モード動作は、軽負荷状態での効率を改善します。

LTM8024は、電流モード制御方式を採用した固定周波数PWMレギュレータです。スイッチング周波数は、RTピンとグラウンドの間に適切な抵抗(R11)を配置することで設定されます。RUNピン(EN1/EN2端子)を使用すると、LTM8024をマイクロパワー・シャットダウン・モードに設定できます。各チャンネル(PG1またはPG2端子)のパワー・グッド出力は、そのチャンネルの出力電圧が±7.5%のレギュレーション・ウィンドウから外れている場合、低くなります。

LTM8024データシートには、動作および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ・マニュアルと併せて参照してください。

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

DC1868A
LTM8024デモ用ボード | 40V、デュアル3A降圧μModuleレギュレータ
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio

最新のディスカッション

最近表示した製品