HMC247-DIE

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC247-DIE
新規設計に推奨400 度アナログ位相シフタ・チップ、5 GHz ~ 18 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域幅: 5 GHz ~ 18 GHz
- 位相シフト: >400
- 単一の正電圧制御
- 小型: 2.3 mm x 1.6 mm x 0.1 mm
HMC247 は、0 V ~ +10 V のアナログ制御電圧で制御するアナログ位相シフタ・ダイです。HMC247 は、9 GHz で 0 度から 300 度まで、18 GHz で 0 度から 100 度まで連続的に位相シフトを変えることができ、位相シフトに対する挿入損失が一定です。位相シフトは制御電圧に対して単調増加します。制御ポートの変調帯域幅は 50 MHz です。このデバイスは挿入損失が低く小型であるため、光ファイバ・システムや試験装置のクロックの位相調整など、様々なアプリケーションに使用することができます。全てのデータは、直径 0.076 mm(3 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のリボン・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- 光ファイバ
- 防衛
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC247 | CHIPS OR DIE | ||
HMC247-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC8311 | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 3, 2020 - 20_0205 Data Sheet Revision for the HMC247 Analog Phase Shifter |
||
HMC247 | 製造中 | |
HMC247-SX | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。