ADXRS646

製造中

ヨーレート・ジャイロセンサー、高安定、低ノイズ、振動除去機能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングル・チップ上に全機能内蔵のジャイロセンサー
  • Z軸(ヨーレート)応答
  • 優れたバイアスの安定性:12°/時
  • 角ランダム・ウォーク:0.01°/√秒
  • 広い周波数にわたる高い振動の除去
  • 計測範囲は±450°/秒まで拡張可能
  • 10,000gのショック耐性(動作時)
  • レファレンス電源に対してレシオメトリックな動作
  • 6Vの単電源動作
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
ADXRS646-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします
  • ADXRS646-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 温度範囲:-55℃~+105℃
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て / テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/14618

ADXRS646
ヨーレート・ジャイロセンサー、高安定、低ノイズ、振動除去機能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADXRS646

ADXRS646 Breakout Board

製品詳細

The EVAL-ADXRS646Z is a simple breakout board that allows quick evaluation of the performance of the ADXRS646 angular-rate sensor (gyroscope). The ADXRS646 is a very high performance analog-output yaw-rate gyroscope featuring low bias drift of 12°/hr and excellent immunity to vibration and linear acceleration. The small size of the breakout board makes it easy to mount the gyroscope to an existing system without the need for additional hardware and with minimal effect on performance of the system and of the gyroscope. The board comes populated with all required passives, as specified in the User Guide below.

This page contains all the information related to the EVAL-ADXRS646Z including documentation, pricing, and ordering information.

EVAL-ADXRS646
ADXRS646 Breakout Board

最新のディスカッション