ADPD144RI

新規設計には非推奨

Red/IRエミッタおよびAFE内蔵のPPG光センサーモジュール

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 光学部品を内蔵した2.8mm × 5.0mmモジュール
    • 660nm LED、880nm 赤外線LED、フォトダイオード
  • AFE、ADC、LEDドライバ、タイミング・コアをすべて内蔵
  • カスタムの光パッケージによりガラス窓の下で機能
  • 2チャンネル、8.5mA~370mA LEDプログラマブル・ドライバ
  • 外付けLEDエミッタの使用に対応
  • 低消費電力
  • 超低直接光反射対応の特別設計
  • チャンネルごとに独立したAFE設定値
  • I2Cデータおよび制御インターフェース
  • サンプリング周期あたり20ビットのサンプリングを可能にするバースト・アキュムレータ
  • サンプル間のアキュムレータにより、1回で最大27ビットのデータ読出しが可能
  • チャンネルごとに16ビット/32ビット・レジスタまたはFIFO読み出し
ADPD144RI
Red/IRエミッタおよびAFE内蔵のPPG光センサーモジュール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

技術記事 3

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

アナログ・デバイセズのヘルスケア製品および関連情報については、www.analog.com/healthcareを参照してください。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADPD144RI

ADPD144RI評価用ボード

機能と利点

  • UARTの検出をサポート
  • UDP転送機能
  • ADPD144RIフル構成
    • レジスタ・レベル
    • ハイ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時間グラフ
    • 周波数グラフ

製品詳細

EVAL-ADPD144RIZ-EB評価用ボードは、ADPD144RIを評価するシンプルな方法を提供します。ADPD144RIは周辺光や同期反射発光ダイオード(LED)パルスの光学信号を測定するために設計された、フル性能のフォトメトリック・システムです。評価システムには、Applications WaveToolグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードとユーザー開発システムが容易にインターフェースをとることができます。

EVAL-ADPD144RIZ-EBは、異なる2種類のマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPDUCZ/EVAL-ADPDM3Zマイクロコントローラ・ボード)と接続できます。EVAL-ADPDUCZを使用する場合はリボン・ケーブル(別売)が必要です。

評価用ボードの設計は、耳たぶ型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。

ADPD144RIの機能の詳細については、ADPD144RIのデータシートを参照してください。

EVAL-ADPD144RI
ADPD144RI評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品