ADPD107
新規設計には非推奨SPI 付き測光用フロント・エンド
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 多機能測光用フロント・エンド
- AFE、ADC、LED ドライバ、タイミング・コアを全て内蔵
- フォトダイオード光学フィルタ無しに、クラス最高レベルの周囲光除去能力を実現
- 370 mA の LED ドライバを3個搭載
- 光サンプリング ごとに柔軟な複数の短い LED パルスを生成
- 20 ビット・バースト・アキュムレータを使用する事でサンプル期間あたり20 ビットを実現
- アキュムレータをサンプリングするオンボード・サンプリングにより、1 回で最大 27 ビットのデータ読出しが可能
- 低消費電力動作
- SPI、I2C インターフェース、および 1.8 V アナログ/デジタル・コア
- 0.122 Hz ~ 3820 kHz の柔軟なサンプリング周波数範囲
- FIFO データ動作
ADPD105 /ADPD106/ ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータが組み込まれた、高効率のフォトメトリック・測光用フロント・エンドです。これらのデバイスアキュムレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8 V の I2C インターフェースまたは ADPD106とADPD107 の SPI を介して行われます。制御回路には、柔軟な LED 伝送機能と同期検出機能が備わっています。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般に周囲光によって生じる変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を阻止する、クラス最高レベルの能力を備えています。
最適な性能を引き出すには、ADPD105/ADPD106/ADPD107 を 100 pF 未満の低容量フォトダイオードと組み合わせます。ADPD105/ADPD106/ADPD107 は、あらゆる LED とともに使用できます。ADPD105 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSPと4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しています。SPI のみのバージョン ADPD106とADPD107 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 装着式健康およびフィットネス・モニタ
- SpO2 などの臨床測定
- 工業用モニタリング
- 背景光測定
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 3
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPD107BCBZR7 | 17-Ball WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADPD107に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める