ADIS16470
新規設計に推奨広いダイナミック・レンジのミニ MEMS IMU
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$300.14
製品の詳細
- 3 軸デジタル・ジャイロ・センサーのレンジ: ±2000 °/sec
- 動作中のバイアス安定度: 8 °/hr
- 速度ノイズ密度: 0.008 °/sec/√Hz
- 3 軸デジタル加速度センサー: ±40 g
- 動作中のバイアス安定度: 13 μg
- 3 軸、角度変化および速度変化の出力
- 工場出荷時補正済みの感度、バイアス、軸アライメント
- 補正温度範囲: −10 °C ~ +75 °C
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)互換
- プログラマブルな動作と制御
- 自動と手動のバイアス補正制御
- 同期データ・アクイジション用データ・レディ・インジケータ
- 外部同期モード: 直接、PPS、出力
- 慣性センサーのオン・デマンド・セルフ・テスト
- フラッシュ・メモリのオン・デマンド・セルフ・テスト
- 単電源動作(VDD): 3.0 V ~ 3.6 V
- 2000 g の衝撃耐性
- 動作温度範囲: −25 °C ~ +85 °C
ADIS16470は、3軸ジャイロ・センサーと3軸加速度センサーを備えた小型のMEMS慣性計測ユニット(IMU)です。ADIS16470 内の各慣性センサーは、業界最先端の iMEMS® 技術と、動的性能を最適化するシグナル・コンディショニングを組み合わせています。工場出荷時の校正で、感度、バイアス、アライメント、線形加速度(ジャイロ・センサーのバイアス)、振動点(加速度センサーの位置)について各センサーの特性評価を行っています。これにより、各センサーは幅広い条件にわたり正確なセンサー測定のための動的な補正を行うことができます。
ADIS16470 は、特にディスクリート部品を使った設計に伴う複雑さや投資と比較した場合、工業用システムに高精度な多軸慣性センシングを組み込むための簡単で費用対効果の優れた解決法を提供します。すなわち、必要なモーション・テストと補正がすべて工場での製造工程に組み込まれているため、システムを統合する時間を大幅に短縮できます。厳密な直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。SPI とレジスタ構造により、データ収集と設定制御のためのインターフェースもシンプルです。
ADIS16470 は、約 11 mm × 15 mm × 11 mm の 44 ピン BGA パッケージに収容されています。
アプリケーション
- ナビゲーション、安定化、計測器
- 無人および自動運転車
- スマート農業/建設機械
- ファクトリー/工業用オートメーション、ロボティクス
- 仮想現実/拡張現実
- 動くモノのインターネット
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 3
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16470AMLZ | 44-Ball BGA Module |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 31, 2017 - 16_0282 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16470AMLZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADIS16465/ADIS16467/ADIS16470/ADIS16475 Software Support Available 10
- Bare metal driver source code
- Bare metal driver documentation
- Bare metal example project source code
- Bare metal example project documentation
- Linux Kernel driver source code
- Linux Kernel driver documentation
- Linux Kernel driver (upstream) source code
- ROS2 driver support
- py-adi driver source code
- py-adi example project source code
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?