ADIN2111

新規設計に推奨

10BASE-T1L PHY搭載、低複雑性の2ポート・イーサネット・スイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 10BASE-T1L IEEE® 802.3cg-2019規格準拠
  • 1.0V p-pおよび2.4V p-p送信レベルをサポート
  • ケーブル伝送距離
    • 1.0V p-p送信レベル:最大1700メートル
    • 2.4V p-p送信レベル:最大1700メートル
  • 低消費電力
    • 低消費電力 - 単電源80mW(代表値)
    • 両電源1.0V p-p:77mW(代表値)
  • SPIインターフェースを備えた内蔵スイッチ
    • 10Mbps全二重
    • フレーム送信用の16個のMACアドレスのサポート
    • OPEN Alliance 10BASE-T1x MACPHY SPIをサポート
    • SPIを介してアクセス可能なMDIOメモリ・マップ
    • 高および低優先度キューをサポート
    • ポートとホスト間で合計28kBのバッファ・メモリを共有
  • オートネゴシエーション機能
  • 管理構成と非管理構成
  • カット・スルーまたはストア・アンド・フォワード動作
  • 送受信時にIEEE 1588タイム・スタンプを取得
  • 診断機能
    • フレーム・ジェネレータとフレーム・チェッカ
    • 複数のループバック・モード
    • IEEEテスト・モードをサポート
    • ポート専用の統計カウンタ
    • リンクおよびケーブル診断
  • 25MHzの水晶発振器または外部クロック入力
  • 単電源または両電源(1.8Vまたは3.3V)動作
  • 電源モニタとPORを内蔵
  • 小型パッケージ:48ピン、7mm × 7mm LFCSP
  • 温度範囲
    • 産業:−40°C~+85°C
    • 拡張時:−40°C~+105°C
ADIN2111
10BASE-T1L PHY搭載、低複雑性の2ポート・イーサネット・スイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PoE PD(受電デバイス) 1
LTC9111 新規設計に推奨 産業用SPoE PDコントローラ
PoE PSE(給電デバイス) 1
LTC4296-1 新規設計に推奨 5ポートSPoE PSEコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADIN2111D1Z

ADIN2111(電源転送とフェイルセーフ・データ・バイパス機能を備えた10BASE-T1Lデイジーチェーン評価プラットフォーム・ボード)の性能評価

機能と利点

  • ADIN2111:2ポートの産業用10BASE-T1Lスイッチ
  • 電源転送
  • 電源フェイルセーフ回路
  • Arm® Cortex®-M4内蔵

製品詳細

EVAL-ADIN2111D1Zは、電源とデータの両方をデイジー チェーン接続できるように設計されたコンパクトな評価ノード・ボードで、ADIN2111 2ポート10BASE-T1LスイッチとMAX32690マイクロコントローラを搭載しています。

このボードには、ローカルで電源を供給することも、回線経由の電源が利用可能な場合は10BASE-T1Lデータ・ラインから電源を供給することもできます。また、デイジーチェーン・ネットワーク内のノードの電源が失われた場合でも通信を確保できるフェイルセーフ回路も搭載されています。

このボードには、オンボード温度センサと、外部センサ用のI2C、SPI、UARTコネクティビティを統合したPMODコネクタが搭載されています。

ADIN2111の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADIN21116のデータシートに記載されています。EVAL-ADIN2111D1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADIN2111のデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-ADIN2111

ADIN2111(10BASE-T1L PHY搭載、低複雑性の2ポート・イーサネット・スイッチ)の性能評価

機能と利点

  • ADIN2111の全機能への簡単なアクセス
  • スタンドアロン・ハードウェアで設定可能な動作
  • オンボードARM Cortex-M4 STM32L4S5QII3P超低消費電力マイクロコントローラ

製品詳細

EVAL-ADIN2111EBZは、ADIN2111の堅牢な低消費電力10BASE-T1L 2ポート・イーサネット・スイッチの迅速な評価を実現する柔軟なプラットフォームです。この評価ボードは、2個の10BASE-T1Lチャンネルを備え、10Mbitシングル・ペア・イーサネット(SPE)接続によって最大1.7kmのリンク距離を実現します。ADIN2111の内部スイッチは、2個の10BASE-T1LチャンネルとSPI間でストア・アンド・フォワード・モードに構成できます。ポート1とポート2の間ではカット・スルー・モードも使用でき、その際にSPIホストは不要です(非管理構成)。

評価用ボードには、最大限の柔軟性を実現するために2つの動作モードがあります。まずは、USBポートを介してPCに接続すると、評価用ファームウェアに実装されているシリアル・コマンド・インターフェースを使用し、USBを介して、すべてのADIN2111レジスタ設定やリンク品質の監視や診断などの各種機能にアクセスできます。

あるいは、ボードはポート1とポート2の間でカット・スルー・モードで動作でき(ファームウェア不要の非管理構成)、その場合、EVAL-ADIN2111EBZは2個の10BASE-T1Lポート間でパケットを転送するネットワーク・スイッチとして機能します。2個のリンクは、ADIN2111ハードウェア構成ピンのジャンパとスイッチによって設定できます。2個の内蔵アクティビティLEDにより、各ポートのリンクのアクティブ・ステータスを示します。

カスタム・ファームウェアを開発することも可能で、ADIN2111ドライバ・サポート・パッケージには、カスタム実装を開始するための簡単なプロジェクト・サンプルが含まれています。

SPIインターフェースは、スイッチの構成、2個のPHYの構成、およびSPIホストとポート間でのデータ交換に必要な管理レジスタへのアクセスを提供します。

EVAL-ADIN2111D1Z
ADIN2111(電源転送とフェイルセーフ・データ・バイパス機能を備えた10BASE-T1Lデイジーチェーン評価プラットフォーム・ボード)の性能評価
EVAL-ADIN2111
ADIN2111(10BASE-T1L PHY搭載、低複雑性の2ポート・イーサネット・スイッチ)の性能評価

最新のディスカッション