ADIN1100
新規設計に推奨堅牢な産業用、低消費電力10BASE-T1LイーサネットPHY
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.64
製品の詳細
- 10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019規格準拠
- ケーブル伝送距離:1700m(1.0Vp-pおよび2.4Vp-p )
- 1.0Vp-pおよび2.4Vp-p送信レベルをサポート
- 本質的安全アプリケーションをサポート
- 低消費電力:39mW (両電源、1.0Vp-p )
- 診断機能
- TDRによるケーブル障害検出
- MSEによるリンク品質表示
- フレーム・ジェネレータとフレーム・チェッカ
- 複数のループバック・モード
- IEEEテスト・モードをサポート
- MII、RMIIおよびRGMII MACインターフェース
- MDIO管理インターフェース
- ピン・ストラップを使用した非管理構成
- 25MHz水晶発振器または外部クロック入力(RMII用は50MHz)
- 単電源または両電源(1.8Vまたは3.3V)動作
- 3.3V、2.5V、または1.8V MACインターフェースVDDIO電源
- 電源モニタとPORを内蔵
- EMC試験規格
- IEC 61000-4-4 EFT(±4kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±4kVの接触放電)
- IEC 61000-4-2 ESD(±8kVの気中放電)
- IEC 61000-4-5サージ(±4kV)
- IEC 61000-4-6伝導耐性(10V/m)
- IEC 61000-4-3放射耐性(クラスA)
- EN 55032放射妨害波(クラスB)
- 小型パッケージ40ピン(6mm x 6mm)LFCSP
- 温度範囲
- 産業:-40°C~+85°C
- 拡張:-40°C~+105°C
ADIN1100は、低消費電力でシングル・ポートの10BASE-T1Lトランシーバーで、産業用イーサネット・アプリケーション向けに設計され、ロング・リーチ10Mbpsシングル・ペア・イーサネット(SPE)についてIEEE® 802.3cg-2019™イーサネット規格に準拠しています。ADIN1100では、イーサネットPHYコアと、関連するすべてのアナログ回路、入出力クロック・バッファリング、管理インターフェース・コントロール・レジスタおよびサブシステム・レジスタに加え、リセット、クロック制御、ピン配置を管理するMACインターフェースおよびコントロール・ロジックが統合されています。
ADIN1100は、オートネゴシエーションに対応した最大1700メートルのケーブル伝送距離をサポートし、39mWの超低消費電力を実現しています。
PHYコアはIEEE 802.3cg規格で定義されている1.0Vp-p動作モードおよび2.4Vp-p動作モードをサポートし、1.0Vp-p送信電圧レベルに対応する低電圧オプションを使用して1.8Vまたは3.3V単電源レールから動作します。
ADIN1100には電源電圧監視回路およびパワーオン・リセット(POR)回路が内蔵されており、システムレベルの堅牢性を高めています。
MDIOインターフェースは、ホスト・プロセッサまたはMACとADIN1100との間の通信のための2線式シリアル・インターフェースであるため、PHYコアの管理レジスタにある制御情報とステータス情報へのアクセスを可能にします。このインターフェースは、IEEE 802.3規格の条項22と条項45の両方の管理フレーム構造に準拠しています。
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- ファクトリ・オートメーション
- ビル・オートメーション
- フィールド機器およびスイッチ
10BASE-T1Lのソリューション開発を始めてみませんか?
ADIN1100や評価用ボードのサンプルについては、当社の専門家チームまでメールでお問い合わせください(英語)対応。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 8
ビデオ 9
ソリューション・カタログ 2
デバイス・ドライバ 5
珍問/難問集 2
Thought Leadership Page 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIN1100BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1100BCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1100CCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1100CCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 5
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?