ADE9322B

新規設計には非推奨

mSure対応シグマ・デルタADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • mSureセンサー監視
    • 入力信号パスの非侵襲的なリアルタイム直接高精度測定
    • センサーの誤動作を識別
    • 診断データの報告を可能にする関連マイクロコントローラ・ユニット・ファームウェア
    • 電流シャントおよび電位分圧器をサポート
  • mSureセルフ・キャリブレーション
    • 信号パス全体の直接測定に基づく自動キャリブレーション
    • チャンネルごとに最大0.25%の誤差のキャリブレーションを実現
  • 2個の高性能Σ-Δ ADC
    • 疑似差動入力電圧範囲:±41.67mVピーク、電流チャンネルで+29.46mV実効値入力
    • ビット・ストリーム出力
  • 工業用温度範囲:−40°C~+85°C
  • 12ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC使用の温度センサーを内蔵
ADE9322B
mSure対応シグマ・デルタADC
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
ADE9153B 新規設計には非推奨 センサー監視およびセルフキャリブレーション機能付き電力量計IC
ADE7933 製造中 A/Dコンバータ、3チャンネル、絶縁型、シグマ・デルタ型
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります
ADE7932 製造中 A/Dコンバータ、2チャンネル、絶縁型、シグマ・デルタ型
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ADE9322Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品