High Speed Converters

GHz 帯域幅アプリケーション向けに設計された新しい RF コンバータ製品は、28 nm の CMOS テクノロジーにより、膨大な数の信号帯域に対応することが出来ます。

詳細ページ

AD9162

新規設計に推奨

D/A コンバータ、16 ビット、12 GSPS、RF用

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$192.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • DAC 更新レート: 最大 12 GSPS(min)
  • ダイレクト・RF 合成 @ 6 GSPS(min)
    • DC ~ 2.5 GHz(ベースバンド 1x バイパス・モード)
    • DC ~ 6 GHz(2x NRZ モード)
    • 1.5 GHz ~ 7.5 GHz(ミックス・モード)
  • バイパス可能なインターポレーション(1x 又はバイパス・モード)
    • 2x、3x、4x、6x、8x、12x、16x、24x
  • 優れたダイナミック性能
AD9162
D/A コンバータ、16 ビット、12 GSPS、RF用
AD9161-9162 Functional Block Diagram AD9161-9162 Pin Configuration AD9162 Pin Configuration 2016_EPPOYseal
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 2
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1
LTC6955 最終販売 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards

The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

ツールを開く

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

IBISモデル 2

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

Direct RF to Baseband Transmit Radio

機能と利点

  • TX
    • 16-bit 12GSPS RFDAC
    • JESD204B Interface
      • 8 lanes up to 12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x Interpolation
    • 64-bit NCO at max rate
    • Analog Modes of Operation:
      • Normal Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 2.5GHz (1st Nyquist)
      • Mix Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis in 2nd & 3rd Nyquist zones
      • 2X Normal Mode: 12GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 6GHz (1st Nyquist)
      • Excellent dynamic performance
  • RX
    • 3.2GHz full power bandwidth at 2.5GSPS
      • Noise Density = -149.5dBFs/Hz, ENOB = 9.5 bits
      • SFDR = 77 dBc at 1GHz Ain (2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc at 1.8GHz Ain (2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL, +/-1.0 LSB INL
    • Dual supplies : 1.3V and 2.5V
    • 8 or 6 Lane JESD204B Outputs
    • Programmable clipping threshold for Fast Detect output
    • Two Integrated wide band digital down converters (DDC) per channel
      • 10-bit complex NCO
      • 2 cascaded half band filters (dec/8, dec/16)
    • Timestamp for synchronous processing alignment
      • SYSREF Setup/Hold detector
    • Programmable Interrupt (IRQ) event monitor

製品詳細

The AD-FMComms11-EBZ board is a system platform board for communication infrastructure applications that demonstrates the Direct to RF (DRF) transmitter and observation receiver architecture. Using high sample rate RFDAC(s) and RFADC(s), a number of components in previous generation transmitters can be eliminated, such as mixers, modulators, IF amplifiers and filters. The objective being to bring the ADC or DAC as close to the antenna as possible, leading to possibly more cost effective and efficient communications solution.

It is composed of multi-GSPS RF ADC and DAC, AD9625 and AD9162 respectively. The transmit path contains a balun, low pass filter, gain block and variable attenuation to produce an output appropriate for a power amplifier module. Along the observation path, the PA output is coupled back into the board through a variable attenuator, a balun and finally the ADC. Clock management is taken care of on board; all the necessary clocks are generated from a reference. Power management is present as well.

eval board
EVAL-AD916X

AD9161/AD9162/AD9163/AD9164評価用ボード

機能と利点

  • AD9161、AD9162、AD9163、およびAD9164用のフル機能評価用ボード
  • 制御用ACEソフトウェア
  • 直接クロッキングとオンボード・クロッキングとの関係
  • 混合モードと2 × NRZを含む、DACのRFモードの表示
  • NCO専用モード
  • JESD204Bインターフェース・モード

製品詳細

このユーザ・ガイドは、AD9161、AD9162、AD9163、AD9164評価用ボードに対応しています。評価用ボードは、ADS7-V2EBZパターン・ジェネレータに接続し、D9161、AD9162、AD9163、およびAD9164の高速RF D/Aコンバーター(RF DAC)を迅速に評価します。ADS7-V2EBZは自動的にデータをフォーマットし、評価用ボードに送信するので、デバイスの評価が簡単になります。評価用ボードは、FPGAメザニン・カード(FMC)電源で動作します。

評価用ボードには、クロック・バッファAD9508が含まれています。AD9508は、ADS7-V2EBZにリファレンス・クロックとSYSREF±ピンを提供し、DACにSYSREF±ピン信号を提供します。

評価用ボードは、外部クロックまたはオンボード・クロック(ADF4355)で駆動できます。ボードには、クロック源を選択するための単極双投(SPDT)スイッチがあります。

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1評価用ボード

機能と利点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA。
  • 1つのFMC+コネクタ。
  • 20個の16Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート。
  • DDR4 SDRAM。
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。

製品詳細

指定のアナログ・デバイセズ高速ADC評価用ボードに接続すると、ADS8-V1はデータ・アクイジション・ボードとして機能します。最高速のJESD204B A/Dコンバータをサポートするように設計されたADS8-V1のFPGAは、データ・トランスミッタのADCに対してデータ・レシーバーとして動作します。

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

AD-FMCOMMS11-EBZ
Direct RF to Baseband Transmit Radio
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-AD916X
AD9161/AD9162/AD9163/AD9164評価用ボード
AD9164-FMCB-EBZANGLE-web AD9164-FMCB-EBZBOTTOM-web AD9164-FMCB-EBZTOP-web
ADS8-V1EBZ
ADS8-V1評価用ボード
ADS8-V1EBZANGLE-web ADS8-V1EBZBOTTOM-web ADS8-V1 Evaluation Board (top)
ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
ADS7-V2EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品