MAX5719

製造中

16および20ビット電圧DAC

業界最高性能DAC、14ピン標準ピン配置

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$18.67
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 分解能:16および20ビット
  • INL:1 LSB (max、16ビット)
  • DNL:±0.5 LSB (max、16ビット)
  • セトリング時間:750ns (typ)
  • グリッチエネルギー:0.05nV-sec
  • 出力ノイズ密度:6nv/√Hz
  • バイポーラセトリング抵抗内蔵:±0.025% (max)
  • 電源範囲:4.5V~5.5V
  • リファレンス入力範囲:4.0V~VDD
  • 安全な起動時リセットツーゼロスケールDAC出力(ユニポーラ)
  • 3線式SPIインタフェース:50MHz
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • SO-14パッケージ
MAX5719
16および20ビット電圧DAC
MAX5717、MAX5719:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX5719BOB

MAX5719ブレークアウト・ボード

製品詳細

D/Aコンバータ(DAC)は、産業、医療、RFシステムなどの多数の電子アプリケーションで、作動と制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5719は超高精度、20ビット電圧出力DACで、0.05nV-secという低いグリッチ・エネルギーを特長とします。DACを使用する開発には、アナログ・システム、電源、デジタル・インターフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX5719ブレークアウト・ボードを使うと、開発プロセスを迅速化できます。

MAX5719ブレークアウト・ボードは、MAX5719(20ビット、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成と開発に対応します。このブレークアウト・ボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino対応またはMbed対応プラットフォーム・システムとインターフェース可能です。さらに、このブレークアウト・ボードは、ボード・エッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmodインターフェース仕様に対応)ボード・エッジの2 × 6ヘッダのインターフェース・タイプ2A(拡張SPI)のPmod接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。また、このブレークアウト・ボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定機器

MAX5719EVKIT

MAX5717/MAX5719の評価キット

機能と利点

  • SPIコントローラ搭載
  • 出力バッファ搭載(MAX9632)
  • +4.096Vリファレンス電圧搭載(MAX6126)
  • Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX5717/MAX5719の評価キット(EVキット)は、16/20ビットDACのMAX5717/MAX5719を実証します。このEVキットは、ボード上のマスターICとのSPIによる通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。

MAX5717のEVキットにはMAX5717GSD+が実装されており、MAX5719のEVキットにはMAX5719GSD+が実装されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定機器

MAX5717EVKIT

MAX5717/MAX5719の評価キット

機能と利点

  • SPIコントローラ搭載
  • 出力バッファ搭載(MAX9632)
  • +4.096Vリファレンス電圧搭載(MAX6126)
  • Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX5717/MAX5719の評価キット(EVキット)は、16/20ビットDACのMAX5717/MAX5719を実証します。このEVキットは、ボード上のマスターICとのSPIによる通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。

MAX5717のEVキットにはMAX5717GSD+が実装されており、MAX5719のEVキットにはMAX5719GSD+が実装されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定機器

MAX5719BOB
MAX5719ブレークアウト・ボード
MAX5719BOB:ブレークアウトボード写真
MAX5719EVKIT
MAX5717/MAX5719の評価キット
MAX5717EVKIT
MAX5717/MAX5719の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品