MAX35104
製造中ガス流量計SoC
天然ガスメーター固有の要件に対応するよう設計された業界初の高集積SOC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.27
製品の詳細
- 時間-デジタル精度:最小700ps (測定範囲:最大8ms)
- 2チャネル:シングルストップチャネル
- 1つの2線式センサー:PT1000、PT500 RTD、およびサーミスタに対応
- 超低62µAのTOF測定および125nAのデューティサイクル温度測定
- ランダマイザを備えたイベントタイミングモードによってホストµCのオーバーヘッドを低減しシステムの消費電力を最小化
- 単一電源動作:2.3V~3.6V
- リアルタイムクロック内蔵
- 小型40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- 動作温度:-40℃~+85℃
MAX35104は、ガス流量計システムオンチップ(SoC)で、超音波ガスメーターおよび医療用ベンチレータ市場向けのアナログフロントエンドソリューションとして設計されています。このデバイスは、700psの計時精度および自動差分飛行時間(TOF)を備え、気体流量の計算の簡素化に寄与します。
消費電力は利用可能な製品中最小で、超低62µAの飛行時間測定および125nAのデューティサイクル温度測定が可能です。ストップイネーブルウィンドウを備えたマルチヒット(波形当り最大6)機能によって、デバイスをアプリケーションに応じて微調整することができます。内蔵アナログスイッチ、設定可能な3段内蔵オペアンプチェーンアンプ、および超低入力オフセットのコンパレータによってアナログインタフェースと制御が提供されるため、最小限の電気BOMのソリューションが実現します。設定可能な高電圧(最大30V)パルス発信器は、最大19dBのトランスデューサ発信振幅調整を提供して、トランスデューサの経年劣化および温度、圧力、湿度の影響を補償します。早期エッジ検出によって、一貫した波形での測定が確保され、精度が大幅に向上し、誤った測定が排除されます。内蔵の算術論理ユニットはTOF差分測定および設定可能なレシーバヒット積算器を提供し、ホストマイクロプロセッサのアクセスを最小限に抑えます。温度測定用に、このデバイスは1つの2線式PT1000白金抵抗測温体(RTD)またはNTCサーミスタをサポートします。簡素な4線式SPIインタフェースによって、任意のマイクロコントローラから目的の測定用にデバイスを効果的に設定することができます。
アプリケーション
- 医療用ベンチレータ
- 超音波ガスメーター
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX35104ETL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX35104ETL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。