MAX34407

製造中

SMBus 4チャネル広ダイナミックレンジ電力積算器

コード実行の最適化によってモバイルアプリケーションの動作時間を最大化

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • コード最適化によってポータブルプラットフォームの消費電力を最小化
    • 広い66dBのダイナミックレンジを備えた4つの電力モニタ
    • 電流と電圧の両方を測定
    • 低消費電力
    • 消費電力をさらに低減するスローモード
    • パワーダウンモード
  • 自律的動作によってプロセッサのオーバーヘッドを最小化
    • チャネル別の48ビット電力積算器によって1024サンプル/秒で17分間のデータをキャプチャ
    • チャネル別の12ビット電圧レジスタ
  • 高集積ソリューションによって部品数、PCBスペース、およびBOMコストを最小化
    • 広い電流コモンモード範囲:2.5V~15V
    • 低いフルスケール、電流検出電圧:100mV
    • I2C/SMBusインタフェース
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
    • 小型実装面積の16ピンWLPパッケージ(0.5mmピッチ、2.285mm x 2.185mm)
  • 開発が容易
    • 高度なGUIを備えた評価キットが利用可能(MAX34407EVKIT#)
    • Windows用ドライバを提供
MAX34407
SMBus 4チャネル広ダイナミックレンジ電力積算器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
電流検出アンプ 3
MAX34406 製造中 クワッド電流検出アンプ、過電流スレッショルドコンパレータ内蔵
MAX34408 製造中 SMBusデュアル/クワッド電流モニタ
MAX34409 製造中 SMBusデュアル/クワッド電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX34407EVKIT

MAX34407の評価キット

機能と利点

  • MAX34407の簡便な評価
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX34407の評価キット(EVキット)は、SMBus 4チャネル広ダイナミックレンジ電力積算器のMAX34407を評価するために必要なハードウェアとソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX34407EWE+が実装され、PCとの通信のためのMicro-USBケーブルも含まれています。

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウルトラノートブック

MAX34407EVKIT
MAX34407の評価キット

最新のディスカッション

MAX34407に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める