MAX32672
新規設計に推奨高信頼性、小型、超低消費電力Arm Cortex-M4Fマイクロコントローラ、12ビット1Msps ADC内蔵
優れたコスト効率、高集積、および高信頼性MCU、複雑なセンサー処理を備えた設計を実現
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.01
製品の詳細
- 低消費電力高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
- FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ:最大100MHz
- デュアル・バンク・フラッシュ:1MB (エラー訂正対応)
- SRAM:200KB (ECCイネーブル時は160KB、最低消費電力モードでの保持オプション)
- フラッシュ上でのEEPROMエミュレーション
- 統合キャッシュ:16KB (ECC対応)
- リソース保護ユニット(RPU)およびメモリ保護ユニット(MPU)
- デュアルまたは単一電源動作:1.7V~3.6V
- 広い動作温度:-40℃~+105℃
- 柔軟なクロック方式
- 内部高速100MHz発振器
- 内部低消費電力7.3728MHzおよび超低消費電力80kHz発振器
- 16MHz~32MHz発振器、32.768kHz発振器(外付け水晶が必要)
- CPU、LPUART、LPTIMER用の外部クロック入力
- パワー・マネージメントによってバッテリ・アプリケーションの稼働時間を最大化
- ACTIVE電流:53.2µA/MHz (0.9V時、最大12MHz) (CoreMark®)
- ACTIVE電流:61.5µA/MHz (1.1V時、最大100MHz)
- BACKUPモードでの全メモリ保持電力:2.94µA (VDD = 1.8V)
- 超低消費電力RTC:350nA (VDD = 1.8V)
- LPUARTまたはLPTMRからウェイク
- 最適なペリフェラル・ミックスによってプラットフォーム拡張性を提供
- 最大42の汎用入出力端子
- 最大3つのSPIマスター/スレーブ(最大50Mbps)
- 最大3つの4線式UART
- 最大3つのI2Cマスター/スレーブ:ハイ・スピード3.4Mbps
- 最大4つの32ビット・タイマー(TMR)
- 最大2つの低消費電力32ビット・タイマー(LPTMR)
- デジタル・オーディオ・インターフェース用の1つのI2Sマスター/スレーブ
- 1つの12チャンネル、12ビット、1Msps SAR ADC (チップ上に温度センサー内蔵)
- セキュリティおよび完全性
- ECDSAベースの暗号セキュア・ブートローダをROM内で提供
- UART上のセキュア・ローダ・インターフェース
- AES-128/192/256ハードウェア・アクセラレーション・エンジン
- SP800-90B準拠のTRNG
- ECDSAベースの暗号セキュア・ブートローダをROM内で提供
DARWINファミリの中で、MAX32672は超低消費電力、高コスト効率、高集積、高信頼性 32ビット・マイクロコントローラで、バッテリ駆動時間を犠牲にすることなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用性の高いパワー・マネージメント・ユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせています。また、MAX32672は従来の設計に対しても、8ビットまたは16ビット・マイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレードパスを提供します。
このデバイスは1MBのフラッシュおよび200KBのSRAMを内蔵し、アプリケーションおよびセンサー・コードに対応します。誤り訂正符号(ECC)がフラッシュ、RAM、およびキャッシュ全体にわたって実装され、最も過酷な環境においても超高信頼性のコード実行を確保します。ブラウンアウト検出は、パワーダウン/パワーアップ発生時および予期せぬ電源過渡時に適切な動作を確保します。フラッシュは2つの同サイズの物理バンクで構成されるため、書込み中の実行が可能で、「ライブ・アップグレード」を容易に実現できます。
3.4MHzのI2C、50MHzのSPI、およびUARTなどの複数の高速ペリフェラルが内蔵され、通信の帯域幅を最大化します。さらに、最低消費電力スリープ・モードでの動作用に低消費電力UART (LPUART)が利用可能で、データの損失なしにウェイクアップ動作を容易に実現できます。たとえ最低消費電力のスリープ・モードでも、パルス・カウント、キャプチャ/比較、パルス幅変調(PWM)生成を可能にするための2つの低消費電力タイマーを含む、入出力機能を備えた合計6つのタイマーが提供されます。モーター・コントロール・アプリケーション専用に、複数の診断機能を備えたインクリメンタル/直交エンコーダ・インターフェースが内蔵されています。アナログ・センサー信号またはその他のアナログ測定値のデジタル化用に、1Msps、12チャンネル、12ビット逐次比較型(SAR) ADCが内蔵されています。すべての低消費電力モードで利用可能な2つの低消費電力コンパレータによって、エネルギー効率に優れた外部アナログ信号の監視およびウェイクアップが可能です。楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA)ベースの暗号セキュア・ブートローダがROM内で利用可能です。このデバイスは、40ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)または56ピンTQFNパッケージ(7mm × 7mm)で提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- null
- null
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX32672GTL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32672GTL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32672GTLBL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32672GTLBL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32672GTNBL+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX32672GTNBL+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX32672GWB+ | M643A3+1 | ||
MAX32672GWB+T | M643A3+1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CodeFusion Studio™ 新規
CodeFusion Studio(CFS)は、Microsoft Visual Studio Code(VS Code)に基づく組込みソフトウェア開発プラットフォームです。
詳細を表示評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
産業用イーサネット物理層デバイス 1 | ||
ADIN1110 | 新規設計に推奨 | 堅牢な産業用、低消費電力10BASE-T1LイーサネットMAC-PHY |