MAX31889
MAX31889
製造中±0.25℃精度I2C温度センサー
高精度I2C温度センサー、バッテリ電力バジェットで動作
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
Viewing:
製品の詳細
- 高精度および高確度
- 精度:±0.25℃ (-20℃~+105℃)
- 精度:±0.65℃ (-40℃~+125℃)
- 長いバッテリ寿命
- 動作電圧:1.7V~3.6V
- 動作電流:68µA (測定時)
- スタンバイ電流:0.55µA
- 小型サイズ
- 6ピンµDFN (2mm × 2mm × 0.8mm)
- 安全性と適合性
- ハイおよびロー温度アラーム
- I2Cデジタルインタフェース
- 設定可能な温度変換用入力端子
- 設定可能な割込み出力端子
- 温度データ用の32ワードFIFO
- 4つのI2Cアドレスが利用可能-他のアドレスは請求に応じて提供
- 固有ROM IDによってNISTトレーサビリティを備えた機器を実現
MAX31889は1.7V~3.6Vの電源電圧で動作する、低電力、高精度デジタル温度センサーで、精度は±0.25℃ (-20℃~+105℃)および±0.65℃ (-40℃~+125℃)です。MAX31889は16ビット(0.005℃)の分解能を備えています。
このデバイスは、標準I2Cシリアルインタフェースを使用してホストコントローラと通信します。2つのGPIO端子が利用可能です。GPIO1は温度変換をトリガするように設定可能で、GPIO0は選択可能なステータスビット用の割込みを生成するように設定可能です。
MAX31889は温度データ用の32ワードFIFOを内蔵し、またハイおよびロースレッショルドデジタル温度アラームも内蔵しています。このデバイスは6ピンµDFNパッケージ(2mm × 2mm × 0.8mm)で提供されます。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)センサー
- 高精度温度監視
- RTDの代替
ドキュメント
ビデオ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31889ALT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX31889ALT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 15, 2021 - 2204 DESIGN |
||
MAX31889ALT+ | 製造中 | |
MAX31889ALT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。