MAX31827
MAX31827
新規設計に推奨低電力温度スイッチ、I2Cインタフェース内蔵
市場で最小、最低電力の温度スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.55
Viewing:
製品の詳細
- 設定済みアラームスレッショルドおよびヒステリシスを備えたスタンドアロン温度スイッチ
- アクティブハイ/アクティブロー/オープンドレインALARM出力
- 優れた温度精度
- ±1.75℃ (max、-45℃~+145℃)
- ±1℃ (max、-40℃~+125℃、12ビット)
- 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択
- 温度分解能は選択可能:8~12ビット
- 選択可能なタイムアウトによるバスロックアップの防止(デフォルトでイネーブル)
- I2CおよびSMBus対応
- ユーザー定義のアラーム設定
- 選択可能なPECによって高信頼性の通信を実現
- バス速度:最大1MHz
- 電源電圧:+1.6V~+3.6V
MAX31827は±1℃精度(-40℃~+125℃、12ビット)のローカル温度スイッチおよびセンサーで、I2C/SMBusインタフェースを備えています。小型6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)と高精度の組み合わせによって、この温度センサー/スイッチは広範囲のアプリケーションに最適です。このデバイスは、設定済みスレッショルドを備えた温度スイッチおよび/またはI2Cインタフェースを備えた温度センサーとして使用することができます。個別の温度スイッチとして動作させる場合、I2Cインタフェースを使用する必要はありません。これによって、ハードウェアで実装された過熱保護を必要とし、再設定や通常動作時のソフトウェア/ファームウェアの使用が不要なシステムでこのデバイスを使用することが可能です。
ワンタイムプログラマブル(OTP) ALARM機能によって、消費電力が課題となるシステムの安全機構としてこのデバイスを使用することが可能です。
I2C/SMBus対応シリアルインタフェースは標準の書込みおよび読取りコマンドを受け付け、温度データの読取りおよびセンサーの動作の設定を行います。クロックが30ms (公称)以上にわたってローの場合、バスタイムアウトによってインタフェースがリセットされます。パケットエラーチェック(PEC)は、この機能に対応するマスターとともに使用する場合に通信エラーの防止に役立ちます。
MAX31827は6ピンWLPで提供され、-45℃~+145℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ通信機器
- ハンドヘルド電子機器
- 産業用機器
- サーバ
ドキュメント
ビデオ 3
デバイス・ドライバ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31827ANTABRPF+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX31827ANTABRPF+T | 6-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
1-Wire温度センサー 1 | ||
MAX31825 | 新規設計に推奨 | 1-Wire®温度センサー、±1℃精度 |